(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTS袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PTS袋【1~100個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,176円 ~ 11,450円
税込価格
7,894円 ~ 12,595円

【特長】・透明袋では最高クラスのガスバリア性を誇ります。・中が見えるので誤出荷...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特殊ポリ袋
  • 材質1:
    セラミック蒸着PET/PE
  • 色:
    透明
  • 厚さ(mm):
    0.112

(i)ご注意

  • ヒートシール機を使用し、密閉させてご使用ください。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4589507740061
990.000
818-7933
180
250
100枚
10

1パック

100個入り

7,176( 7,894円 )

1日目

4589507740078
1452.000
818-7934
220
300
100枚
10

1個

11,363( 12,499円 )

1日目

4589507740085
962.500
818-7935
350
500
25枚
10

1パック

25個入り

7,270( 7,997円 )

2日目

4589507740092
1364.000
818-7936
400
620
25枚
10

1パック

25個入り

11,450( 12,595円 )

1日目

4589507740108
1496.000
818-7937
800
850
10枚
10

1パック

10個入り

11,363( 12,499円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明袋では最高クラスのガスバリア性を誇ります。
・中が見えるので誤出荷の心配が不要です。
・乾燥剤や脱酸素剤(RP剤)と併用することができます。
・酸素や水分の透過を防ぎます。
【用途】
・金属、電子部品などの長期保管、過酷条件での輸送。
【材質】
・セラミック蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • ヒートシール機を使用し、密閉させてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTS袋

PTS袋

    SVチャック袋 γ線滅菌済 C-4 10枚入

    SVチャック袋 γ線滅菌済 C-4 10枚入

      Wエクシール クリアタイプ EXL-22 25枚入

      Wエクシール クリアタイプ EXL-22 25枚入

        SCS 防湿シールドバッグ

        SCS 防湿シールドバッグ

          酸素・水分・遮光バリア袋 アルミ袋

          酸素・水分・遮光バリア袋 アルミ袋

            業務用ポリ袋(ティッシュパック)

            業務用ポリ袋(ティッシュパック)

              防湿シールドバッグ

              防湿シールドバッグ

                SVチャック袋 γ線滅菌済 E-4 10枚入

                SVチャック袋 γ線滅菌済 E-4 10枚入

                  シャンテバッグ SS ナチュラル

                  シャンテバッグ SS ナチュラル

                    ラミジップLZ

                    ラミジップLZ

                      メーカー 三菱ガス化学 三商 三商 DESCO JAPAN 三菱ガス化学 アズワン DESCO JAPAN 三商 シモジマ 三商
                      通常価格 7,176円 1,200円 9,530円 3,236円 6,132円 2,117円 18,476円 1,300円 833円 1,580円
                      通常出荷日 1日目~   2日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   3日目~   2日目   6日目   4日目  
                      商品タイプ 特殊ポリ袋 - - 特殊ポリ袋 特殊ポリ袋 業務用ポリ袋 - - - チャック付ポリ袋
                      材質1 セラミック蒸着PET/PE - - - セラミック蒸着PET/アルミ箔/PE - - - - -
                      透明 - - - シルバー - - - - -
                      厚さ(mm) 0.112 - - - 0.094 - - - - -

                      ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました