(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックテープ 縫製用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マジックテープ 縫製用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,792円 ~ 7,577円
税込価格
6,371円 ~ 8,335円

【特長】・繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 厚み(mm):
    1.9
  • 長さ(m):
    25
  • 材質:
    ポリエステル
  • 仕様:
    縫製取付タイプ
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
幅(mm)
引張せん断強度
形状
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
縫製用A側
4989999433241
799-2637
16
10.9(N/cm2)
フックタイプ
1巻
10

5個

6,680( 7,348円 )

1日目

縫製用A側
4989999433227
799-2645
16
10.9(N/cm2)
フックタイプ
1巻
10

5個

6,680( 7,348円 )

4日目

縫製用A側
4989999433289
799-2653
20
10.7(N/cm2)
フックタイプ
1巻
10

5個

6,915( 7,607円 )

1日目

縫製用A側
4989999433265
799-2661
20
10.7(N/cm2)
フックタイプ
1巻
10

5個

6,915( 7,607円 )

2日目

縫製用B側
4989999433258
799-2718
16
10.9(N/cm2)
ループタイプ
1巻
10

5個

5,792( 6,371円 )

2日目

縫製用B側
4989999433234
799-2726
16
10.9(N/cm2)
ループタイプ
1巻
10

5個

5,792( 6,371円 )

2日目

縫製用B側
4989999433296
799-2734
20
10.7(N/cm2)
ループタイプ
1巻
10

1個

7,577( 8,335円 )

4日目

縫製用B側
4989999433272
799-2742
20
10.7(N/cm2)
ループタイプ
1巻
10

5個

6,061( 6,667円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます
【用途】
・さまざまな商品の固定に

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックテープ 縫製用

マジックテープ 縫製用

    マジックテープ 糊付

    マジックテープ 糊付

      マジックテープ 超薄型マジックバンドストラップ

      マジックテープ 超薄型マジックバンドストラップ

        マジックテープ 超薄型マジックバンド

        マジックテープ 超薄型マジックバンド

          マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ)  ループ側

          マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ) ループ側

            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
            通常価格 5,792円 7,166円 297円 381円 1,458円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
            商品タイプ その他 その他 その他 その他 結束バンド
            厚み(mm) 1.9 2.1 - - -
            長さ(m) 25 25 - - -
            材質 ポリエステル ポリエステル - - -
            仕様 縫製取付タイプ 弱粘着のりつきタイプ - - -

            マジックテープ 縫製用のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました