(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

片岡産業 グレーチング(U字溝用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

片岡産業 グレーチング(U字溝用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,300円 ~ 13,733円
税込価格
5,830円 ~ 15,106円

【特長】質量が4800~14600gあるU字溝用のグレーチングです。

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合荷重側溝
外幅(mm)
エンドアングル(mm)
溝幅(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
995
140
19
T-2
194
L-3×30×30
150
4800.0
818-8855

1個

5,300( 5,830円 )

5日目

995
140
25
T-14
212
L-4×40×40
150
7500.0
818-8856

1個

7,834( 8,617円 )

5日目

995
170
19
T-2
242
L-4×40×40
180
7200.0
818-8857

1個

7,373( 8,110円 )

5日目

995
170
32
T-14
242
L-4×40×40
180
8800.0
818-8858

1個

8,849( 9,734円 )

5日目

995
190
25
T-2
262
L-4×40×40
200
8400.0
818-8859

1個

8,571( 9,428円 )

5日目

995
190
32
T-14
262
L-4×40×40
200
9200.0
818-8860

1個

9,309( 10,240円 )

5日目

995
230
25
T-2
302
L-4×40×40
240
9100.0
818-8861

1個

9,216( 10,138円 )

5日目

995
230
32
T-14
302
L-4×40×40
240
11000.0
818-8862

1個

12,000( 13,200円 )

5日目

997
290
38
T-6
362
L-4×40×40
300
14600.0
818-8864

1個

13,733( 15,106円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
質量が4800~14600gあるU字溝用のグレーチングです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

片岡産業 グレーチング(U字溝用)

片岡産業 グレーチング(U字溝用)

    グレーチング圧接式(U字溝用)

    グレーチング圧接式(U字溝用)

      グレーチング(横断・側溝用)

      グレーチング(横断・側溝用)

        グレーチング(屋内歩行用)

        グレーチング(屋内歩行用)

          ステンレスグレーチング KSG4-NS

          ステンレスグレーチング KSG4-NS

            ステンレスグレーチング プレーンタイプ

            ステンレスグレーチング プレーンタイプ

              LSハイテングレーチング U字溝 細目/あら目

              LSハイテングレーチング U字溝 細目/あら目

                グレーチング組構式

                グレーチング組構式

                  組構式グレーチング

                  組構式グレーチング

                    オカグレート グレーチング(U字溝用)

                    オカグレート グレーチング(U字溝用)

                      ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用

                      ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用

                        ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用

                        ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用

                          メーカー 片岡産業 片岡産業 片岡産業 ダイケン 片岡産業 片岡産業 宝機材 奥岡製作所 奥岡製作所 オカグレート 奥岡製作所 奥岡製作所
                          通常価格 5,300円 8,663円 9,309円 8,107円 16,130円 18,000円 5,800円 3,800円 11,088円 5,344円 24,181円 25,034円
                          通常出荷日 5日目~   8日目~   8日目   1日目~   10日目~   9日目~   4日目   8日目   4日目~   4日目   8日目   8日目  
                          種類 グレーチング - グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング
                          材質 スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) - スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) ステンレス(SUS304) SUS304(ヘアライン仕上げ) SUS304(ヘアライン仕上げ) スチールLSハイテン鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) スチールSS400(亜鉛メッキ仕上げ) スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) スチール(亜鉛メッキ仕上げ) SUS304(電解研磨) SUS304(電解研磨)
                          ピッチ(mm) 33 - 33 - 30 - - - - - - -
                          仕様 並目ノンスリップタイプ - 並目ノンスリップタイプ - - - - - - - - -

                          片岡産業 グレーチング(U字溝用)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました