(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

点字マット屋外用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

点字マット屋外用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,032円
税込価格
2,235円

【特長】・合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。・表面がノ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 提供不可:SDS
  • 強力に取付をする場合はプライマー(別売)、接着剤(別売)をご使用ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TTPL-300

点字マット屋外用 TTPL-300図面

TTPP-300

点字マット屋外用 TTPP-300図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
表示内容詳細
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999428544
795-0934
10
点字マットラインタイプ
580.000

2個

2,032( 2,235円 )

1日目

4989999428551
795-0942
8
点字マットポイントタイプ
480.000

2個

2,032( 2,235円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。
・表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。
・裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。

(i)ご注意

  • 提供不可:SDS
  • 強力に取付をする場合はプライマー(別売)、接着剤(別売)をご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

点字マット屋外用

点字マット屋外用

    路面-29 路面標識

    路面-29 路面標識

      路面道路標識 止まれ 路面-6

      路面道路標識 止まれ 路面-6

        路面-4 路面標識

        路面-4 路面標識

          蛍光マグネットシート

          蛍光マグネットシート

            メーカー トラスコ中山 アズワン 日本緑十字社 アズワン エスコ
            通常価格 2,032円 17,474円 5,200円 5,200円 1,480円
            通常出荷日 1日目   8日目   4日目   8日目   1日目  
            商品タイプ 安全標識(床用) - 安全標識 - -
            材質(本体) 合成紙 - - - -
            表示内容 その他 - その他 - -
            取付仕様 テープ - - - -
            横(mm) 300 - - - -

            点字マット屋外用 のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました