(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO チェーンスタンド用バリアライン(反射標示テープ付) 黄・黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO チェーンスタンド用バリアライン(反射標示テープ付) 黄・黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,152円
税込単価
2,367円

【特長】・チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    その他
  • 商品タイプ2:
    プラチェーン用オプション
  • 色:
    イエロー/ブラック
  • 高さ×幅(mm×mm):
    255×98
  • 表示内容:
    トラ(反射)
  • JANコード:
    4989999469233
  • トラスココード:
    819-5367
  • 質量(g):
    299
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 材質2:
    ジョイント部:ポリエチレン(PE)
  • タイプ:
    表示テープ付
  • 材質:
    テープ:ポリエステル
  • シート幅(mm):
    60
  • シート厚み(mm):
    0.19
  • テープ長さ:
    3m

(i)ご注意

  • 受け側ジョイントパーツ(TST-BR-J)は別売りとなります。 市販の非粘着標示テープと取り替える場合は幅7mm以内、長さ5m以内を目安にしてください。

型番

TST-BR-3 解除

Loading...

図面

TST-BR-3

TRUSCO チェーンスタンド用バリアライン(反射標示テープ付) 黄・黒 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TST-BR-3

10

4個

2,152( 2,367円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
・テープは本体に収納が可能です。(手巻式)
・7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
・標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
・本体とチェーンスタンドを固定するタッピングビス2本付です。
【用途】
・工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。
【商品仕様】
・色:グレー
・表示内容:トラ(反射)
・テープ幅(mm):60
・シート厚さ(mm):0.1
・幅(mm):98
・高さ(mm):255
・テープ長さ:3m
・JANコード:4989999469233
・トラスココード:819-5367
・質量:299g
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂
・ジョイント部:ポリエチレン(PE)
・テープ:ポリエステル

(i)ご注意

  • 受け側ジョイントパーツ(TST-BR-J)は別売りとなります。 市販の非粘着標示テープと取り替える場合は幅7mm以内、長さ5m以内を目安にしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO チェーンスタンド用バリアライン(反射標示テープ付) 黄・黒の型番TST-BR-3のページです。
型番TST-BR-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO チェーンスタンド用バリアライン(反射標示テープ付) 黄・黒

TRUSCO チェーンスタンド用バリアライン(反射標示テープ付) 黄・黒

    バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) 標示テープ付

    バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) 標示テープ付

      チェインアロー

      チェインアロー

        プラカラビナ

        プラカラビナ

          コーンロープ 872-44・872-45

          コーンロープ 872-44・872-45

            チェーンスタンド用シール

            チェーンスタンド用シール

              TRUSCO コーンフックリング (2個入)

              TRUSCO コーンフックリング (2個入)

                チェーンスタンド用表示看板

                チェーンスタンド用表示看板

                  チェーンスタンド標識看板(無地)

                  チェーンスタンド標識看板(無地)

                    コーンリング

                    コーンリング

                      バリアライン用ターポリンテープ3.3M

                      バリアライン用ターポリンテープ3.3M

                        バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) チェーンスタンドジョイント

                        バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) チェーンスタンドジョイント

                          チェーンスタンド 黄・黄/黒

                          チェーンスタンド 黄・黄/黒

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 日本緑十字社 トラスコ中山 ユニット トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ユニット
                            通常価格 2,152円 2,936円 1,388円 412円 1,629円 924円 558円 2,680円 1,423円 137円 811円 569円 8,386円
                            通常出荷日 2日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ1 その他 その他 - - - プラチェーン - その他 プラチェーン プラチェーン - その他 プラチェーン
                            商品タイプ2 プラチェーン用オプション - - - - プラチェーンスタンド - その他 プラチェーン用オプション プラチェーン用オプション その他 - プラチェーンスタンド
                            イエロー/ブラック その他 - - - - イエロー イエロー - - - ブラック -
                            高さ×幅(mm×mm) 255×98 255×98 - - - - - - - - - 235×96 -
                            表示内容 トラ(反射) - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO チェーンスタンド用バリアライン(反射標示テープ付) 黄・黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました