(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリアライン(コーン用) 標示テープ付(安全コーン用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バリアライン(コーン用) 標示テープ付(安全コーン用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,082円
税込単価
3,390円

【特長】・安全コーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理が...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 幅×高さ(mm):
    98×256
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 材質2:
    ジョイント部:ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 受け側ジョイントパーツ(TCC-BR-J)は別売りとなります。
  • 市販の非粘着標示テープと取り替える場合は幅7mm以内、長さ5m以内を目安にしてください。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 受け側ジョイントパーツ(TCC-BR-J)は別売りとなります。 市販の非粘着標示テープと取り替える場合は幅7mm以内、長さ5m以内を目安にしてください。

型番

TCC-BR-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
詳細タイプ
表示内容
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質3
テープ長さ(m)
シート幅(mm)
シート厚さ(mm)
テープ幅(mm)
シートストローク(m)
特長
用途
ジョイント部
テープ材質
本体材質
仕様/テープ長さ(m)
注意事項
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCC-BR-2

その他
標示テープ付
きけん立入禁止
4989999253955
452-4039
290.000
テープ:ポリエチレン(PE)
5
60
0.1
60
-
カラーコーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。テープは本体に収納が可能です(手巻式)。7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。
PE(ポリエチレン)
PE(ポリエチレン)
ABS樹脂
5
受け側ジョイントパーツ(TCC-BR-J)は別売りとなります。
1個
10

1個

3,082( 3,390円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全コーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
・テープは本体に収納が可能です。(手巻式)
・7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
・標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
・本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
【用途】
・工場内、工事現場、店舗などの区域仕切りに。

(i)ご注意

  • 受け側ジョイントパーツ(TCC-BR-J)は別売りとなります。
  • 市販の非粘着標示テープと取り替える場合は幅7mm以内、長さ5m以内を目安にしてください。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 受け側ジョイントパーツ(TCC-BR-J)は別売りとなります。 市販の非粘着標示テープと取り替える場合は幅7mm以内、長さ5m以内を目安にしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリアライン(コーン用) 標示テープ付(安全コーン用)の型番TCC-BR-2のページです。
型番TCC-BR-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バリアライン(コーン用) 標示テープ付(安全コーン用)

バリアライン(コーン用) 標示テープ付(安全コーン用)

    TRUSCO バリアライン用反射標示テープ

    TRUSCO バリアライン用反射標示テープ

      自動巻バリアリール(マグネット付)_交換シート

      自動巻バリアリール(マグネット付)_交換シート

        自動巻きバリアリールLong コーンタイプ(マグネットなし)

        自動巻きバリアリールLong コーンタイプ(マグネットなし)

          自動巻き バリアリールWide (マグネット付)

          自動巻き バリアリールWide (マグネット付)

            ベルトパーテーション(壁面設置タイプ)

            ベルトパーテーション(壁面設置タイプ)

              自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

              自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

                自動巻きバリアリールLong 交換シート(バリアリールLong専用)

                自動巻きバリアリールLong 交換シート(バリアリールLong専用)

                  プラケード(1500×460×750)

                  プラケード(1500×460×750)

                    自動巻バリアリール オプションプレート

                    自動巻バリアリール オプションプレート

                      コーンアロー

                      コーンアロー

                        φ88x168mm コーン用マルチアダプター EA983DT-6

                        φ88x168mm コーン用マルチアダプター EA983DT-6

                          安全コーン用反射材後付けカバー

                          安全コーン用反射材後付けカバー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 中発販売 中発販売 中発販売 日本緑十字社 中発販売 中発販売 ミツギロン工業 中発販売 日本緑十字社 エスコ トラスコ中山
                            通常価格 3,082円 532円 2,773円 5,995円 8,863円 6,720円 6,375円 2,905円 6,157円 700円 1,388円 1,190円 691円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            グレー - - - イエロー/ブラック - - - - - イエロー - その他
                            幅×高さ(mm) 98×256 - - 70×126 - - 70×126 - - - 346×122 - -
                            材質1 本体:ABS樹脂 - - - - - - - - - - - ポリ塩化ビニル(PVC)
                            材質2 ジョイント部:ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -

                            バリアライン(コーン用) 標示テープ付(安全コーン用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました