(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリカーボネイト製 コーンバー 白/赤反射

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ポリカーボネイト製 コーンバー 白/赤反射

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,169円  特別価格 
税込価格
3,486円  特別価格 

【特長】・従来製品に比べて大幅に製品強度・剛性を上げています。【用途】・カラー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン
  • オプション品:
    バー
  • 質量(g):
    380.000
  • 材質1:
    ポリカーボネート
  • 長さ(m):
    2
  • 幅(mm):
    34

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レッド/ホワイト
4589516462022
818-4893
-

5個

3,169円

2,958

( 3,254円 )

1日目

グリーン/ホワイト
4589516462039
818-4894
-

5個

3,169円

2,958

( 3,254円 )

1日目

その他
4589516462015
818-4895
白/青

5個

3,169円

2,958

( 3,254円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来製品に比べて大幅に製品強度・剛性を上げています。
【用途】
・カラーコーンと併用して使用し、動線確保・視線誘導・危険表示に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリカーボネイト製 コーンバー 白/赤反射

ポリカーボネイト製 コーンバー 白/赤反射

    アルミバー

    アルミバー

      サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)赤/白

      サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)赤/白

        サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)赤/白

        サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)赤/白

          ガードバー グリーン/ホワイト TGB-GW20

          ガードバー グリーン/ホワイト TGB-GW20

            ミツギロン ガードバー青・白2m

            ミツギロン ガードバー青・白2m

              ミツギロン カラーバー1.5M青・白

              ミツギロン カラーバー1.5M青・白

                ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)

                ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)

                  ミツギロン ワイドバー緑白1.5M

                  ミツギロン ワイドバー緑白1.5M

                    ミツギロン ガードバー黄・白2m

                    ミツギロン ガードバー黄・白2m

                      サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)緑/白

                      サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)緑/白

                        伸縮ガードバー

                        伸縮ガードバー

                          ミツギロン カラーバー1.5M黄白

                          ミツギロン カラーバー1.5M黄白

                            メーカー 仙台銘板 グリーンクロス 三甲 三甲 トラスコ中山 ミツギロン工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 三甲 トラスコ中山 ミツギロン工業
                            通常価格 3,169円 2,472円 4,488円 4,300円 1,185円 1,436円 1,346円 1,026円 3,898円 1,550円 4,488円 2,887円 1,346円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目   8日目   4日目   4日目   4日目   1日目   5日目   4日目   8日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ カラーコーン - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                            オプション品 バー - バー バー - - バー バー - バー バー - バー
                            質量(g) 380.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリカーボネート - - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 2 - - - - - - - - - - - -

                            ポリカーボネイト製 コーンバー 白/赤反射のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト