(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮脚付はしご兼用脚立 PRT-FX(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

伸縮脚付はしご兼用脚立 PRT-FX(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,497円 ~ 51,386円
税込価格
25,847円 ~ 56,525円

【特長】・簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ)・安心!昇降しやす...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板寸法(mm):
    251×160
  • 踏ざん間隔(mm):
    295
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    60
  • 材質1:
    アルミ
  • 脚部最大伸縮幅(mm):
    441
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    6

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
はしご全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.00~1.44
2.13~3.05
4969182239478
820-2639
7000
10

1個

23,497( 25,847円 )

1日目

1.29~1.73
2.75~3.67
4969182239485
820-2640
8000.0
10

1個

28,692( 31,561円 )

1日目

1.59~2.03
3.37~4.29
4969182239492
820-2641
10100.0
10

1個

38,305( 42,136円 )

1日目

1.88~2.32
3.98~4.90
4969182239508
820-2642
11400
10

1個

51,386( 56,525円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。
(6mmピッチ)
・安心!昇降しやすい幅広踏ざん。
(60mm)
・便利!交換しやすいボルト式支柱端具。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮脚付はしご兼用脚立 PRT-FX(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

伸縮脚付はしご兼用脚立 PRT-FX(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

    伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

    伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

      幅広踏ざん(55mm)  はしご兼用脚立 PRS-W

      幅広踏ざん(55mm) はしご兼用脚立 PRS-W

        脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

        脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

          仮設工業会認定脚立 BSA-A

          仮設工業会認定脚立 BSA-A

            専用脚立 BSA-A

            専用脚立 BSA-A

              長尺専用脚立 MXB-F

              長尺専用脚立 MXB-F

                三脚調節式園芸脚立

                三脚調節式園芸脚立

                  ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90

                  ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90

                    ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN210

                    ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN210

                      ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN180

                      ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN180

                        ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

                        ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

                          ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

                          ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

                            メーカー アルインコ アルインコ アルインコ エスコ アルインコ アルインコ アルインコ ナカオ ナカオ ナカオ ナカオ ナカオ ナカオ
                            通常価格 23,497円 25,333円 14,406円 50,910円 59,638円 117,471円 39,727円 40,313円 20,799円 34,782円 30,275円 27,958円 24,484円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 100 160 160 100 100 100 100 100 100 100
                            天板寸法(mm) 251×160 251×160 - - 320×160 320×160 251×160 - - - - - -
                            踏ざん間隔(mm) 295 - - - - - - - - - - - -
                            踏ざん踏面幅(mm) 60 60 55 - 60 60 60 - - - - - -
                            材質1 アルミ アルミ アルミ - - - アルミ - - - - - -

                            伸縮脚付はしご兼用脚立 PRT-FX(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました