(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ雪崩・つらら落し(4.4M)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

アルミ雪崩・つらら落し(4.4M)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,268円
税込単価
9,095円

【特長】・ひさしなどからの危険な落雪や尖ったつららをカットできます。・垣根や樹...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除雪対策用品
  • 種類:
    雪落とし
  • 色:
    レッド
  • JANコード:
    4935682009774
  • トラスココード:
    819-3300
  • 質量(g):
    1390
  • 材質1:
    ポリエチレン・合成ゴム・アルミ合金・他
  • 全長(mm):
    2500~4400(伸縮式)
  • 幅(mm):
    408

型番

009774 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ除雪対策用品種類雪落とし
レッドJANコード4935682009774
トラスココード819-3300質量(g)1390
材質1ポリエチレン・合成ゴム・アルミ合金・他全長(mm)2500~4400(伸縮式)
幅(mm)408 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

009774

5個

8,268( 9,095円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひさしなどからの危険な落雪や尖ったつららをカットできます。
・垣根や樹木・物置・カーポートに積もった雪下ろしにも便利です。
【用途】
・ひさし等からの危険な落雪や尖ったつららのカットに。
・垣根や樹木・物置・カーポートに積もった雪下ろしにも。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ雪崩・つらら落し(4.4M)の型番009774のページです。
型番009774に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ雪崩・つらら落し(4.4M)

アルミ雪崩・つらら落し(4.4M)

    氷割・貫太郎/氷割・バネ内蔵くん

    氷割・貫太郎/氷割・バネ内蔵くん

      RVロングブラシ

      RVロングブラシ

        除雪ホーキ

        除雪ホーキ

          ハンディー・スノーブラシ

          ハンディー・スノーブラシ

            コンパル アルミクリスターショベル

            コンパル アルミクリスターショベル

              コンパル アルミスノーショベル(先金付)

              コンパル アルミスノーショベル(先金付)

                アルミスノーブラシ・ E型

                アルミスノーブラシ・ E型

                  コンパル 搭載ショベル・V(収納袋付)

                  コンパル 搭載ショベル・V(収納袋付)

                    ひさし・屋根雪落し(5M)

                    ひさし・屋根雪落し(5M)

                      ひさし雪落し(3.9M)

                      ひさし雪落し(3.9M)

                        コンパル アイスカッター(26cm)

                        コンパル アイスカッター(26cm)

                          アルミ雪崩・つらら落し(3M)

                          アルミ雪崩・つらら落し(3M)

                            メーカー コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル
                            通常価格 8,268円 4,009円 2,715円 1,138円 1,086円 4,933円 3,120円 1,668円 1,947円 14,674円 10,698円 463円 7,922円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 除雪対策用品 - 除雪対策用品 - - 除雪対策用品 除雪対策用品 - 除雪対策用品 - - 除雪対策用品 -
                            種類 雪落とし - 雪かき - - 雪かき 雪かき - 雪かき - - 雪かき -
                            レッド - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4935682009774 - 4935682009729 - - 4935682023176 4935682023336 - 4935682029291 - - 4935682023152 -
                            トラスココード 819-3300 - 819-3302 - - - - - - - - - -

                            アルミ雪崩・つらら落し(4.4M)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            除雪スコップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト