(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

雪崩・つらら落し(3m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

雪崩・つらら落し(3m)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,595円
税込単価
5,055円

【特長】・ひさしなどからの危険な落雪や尖ったつららをカットできます。・垣根や樹...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除雪対策用品
  • 種類:
    雪落とし
  • 色:
    レッド
  • JANコード:
    4935682009767
  • トラスココード:
    819-3299
  • 質量(g):
    1320
  • 材質1:
    ポリエチレン・合成ゴム・鋼管(塩ビ被覆)
  • 全長(mm):
    1600~3000(伸縮式)
  • 幅(mm):
    408

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

009767

5個

4,595( 5,055円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひさしなどからの危険な落雪や尖ったつららをカットできます。
・垣根や樹木・物置・カーポートに積もった雪下ろしにも便利です。
【用途】
・ひさし等からの危険な落雪や尖ったつららのカットに。
・垣根や樹木・物置・カーポートに積もった雪下ろしにも。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雪崩・つらら落し(3m)の型番009767のページです。
型番009767に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雪崩・つらら落し(3m)

雪崩・つらら落し(3m)

    アルミ雪崩・つらら落し(4.4M)

    アルミ雪崩・つらら落し(4.4M)

      アルミ雪崩・つらら落し(3M)

      アルミ雪崩・つらら落し(3M)

        ひさし雪落し(3.9M)

        ひさし雪落し(3.9M)

          ひさし・屋根雪落し(5M)

          ひさし・屋根雪落し(5M)

            コンパル メタル・車載ショベル

            コンパル メタル・車載ショベル

              サンスライダー

              サンスライダー

                “窓ぴたシート”

                “窓ぴたシート”

                  ハンディー・スノーブラシ

                  ハンディー・スノーブラシ

                    プラスチック雪落とし 頭

                    プラスチック雪落とし 頭

                      スコッチティント ウインドウフィルム カットタイプ

                      スコッチティント ウインドウフィルム カットタイプ

                        コンパル ジュニアプレイボード

                        コンパル ジュニアプレイボード

                          窓ガラス透明断熱フィルム

                          窓ガラス透明断熱フィルム

                            メーカー コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル 三甲 ワタナベ工業 コンパル 浅野木工所 スリーエムジャパン コンパル nitoms
                            通常価格 4,595円 8,268円 7,922円 10,698円 14,674円 1,564円 22,108円 663円 1,086円 2,298円 2,020円 427円 1,694円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   8日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   4日目   2日目  
                            商品タイプ 除雪対策用品 除雪対策用品 - - - 除雪対策用品 その他 - - - - その他 -
                            種類 雪落とし 雪落とし - - - 雪かき - - - - - - -
                            レッド レッド - - - - ブルー - - - - - -
                            JANコード 4935682009767 4935682009774 - - - 4935682023053 - - - - - - -
                            トラスココード 819-3299 819-3300 - - - - - - - - - - -

                            雪崩・つらら落し(3m)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            除雪スコップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました