(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

I.BEAM クーラーボックス アイセル アイスブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

I.BEAM クーラーボックス アイセル アイスブルー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,801円 ~ 8,444円
税込価格
4,181円 ~ 9,288円

【特長】・密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします・付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保冷容器
  • 色:
    アイスブルー
  • 材質:
    本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン(PP)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
収納目安
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
445
299
363
4945296013258
819-3443
2100
500mlペットボトル・15本、1.5Lペットボトル・7本
#25

5個

3,801( 4,181円 )

4日目

46
635
359
383
4945296013272
819-3445
4500
500mlペットボトル・28本、2L・1.5Lペットボトル・15本
#45

1個

8,444( 9,288円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします
・付属で肩掛けベルト付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

I.BEAM クーラーボックス アイセル アイスブルー

I.BEAM クーラーボックス アイセル アイスブルー

    I.BEAM クーラーコロラド ミズイロ

    I.BEAM クーラーコロラド ミズイロ

      エンゲル ポータブル冷蔵庫(-16℃まで冷却)

      エンゲル ポータブル冷蔵庫(-16℃まで冷却)

        620x360x390mm/47L クーラーボックス

        620x360x390mm/47L クーラーボックス

          478×370×255mm/17.5L保温・保冷コンテナ

          478×370×255mm/17.5L保温・保冷コンテナ

            アブゼロクーラーボックス 20L

            アブゼロクーラーボックス 20L

              640x420x450mm/60Lクーラーボックス

              640x420x450mm/60Lクーラーボックス

                クーラーボックス(31.7L/44.9L)

                クーラーボックス(31.7L/44.9L)

                  IRIS エアウレタン2層式ボリュームマットレス

                  IRIS エアウレタン2層式ボリュームマットレス

                    クーラーボックス(19.3L/25L)

                    クーラーボックス(19.3L/25L)

                      メーカー アステージ アステージ 澤藤電機 エスコ エスコ アステージ エスコ エスコ アイリスオーヤマ エスコ
                      通常価格 3,801円 18,733円 103,384円 19,020円 15,770円 7,932円 24,000円 6,329円 15,507円 4,690円
                      通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 13日目   1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 保冷容器 保冷容器 - 保冷容器 保冷容器 保冷容器 保冷容器 保冷容器 - -
                      アイスブルー ミズイロ - - - - - - - -
                      材質 本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン(PP) 本体・フタ:ポリプロピレン(PP) - - - 本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP) - - - -

                      I.BEAM クーラーボックス アイセル アイスブルーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました