(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

窓飾りシートGLCタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

窓飾りシートGLCタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,766円 ~ 2,283円
税込価格
1,943円 ~ 2,511円

【特長】・粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます・ペアガラス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質1:
    塩化ビニル樹脂
  • 厚さ(mm):
    0.25
  • 紫外線透過率(%):
    1以下
  • 色:
    クリアー
  • 耐熱温度(℃):
    60
  • 長さ(mm):
    900

(i)ご注意

  • 凹凸面、ザラザラ面、防犯ガラス、コーティングを施したガラスなど特殊ガラスにはご使用にならないでください。
  • 凹凸面、ザラザラ面、防犯ガラス、コーティングを施したガラス等特殊ガラスにはご使用にならないでください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
幅(mm)
長さ(m)
幅(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977932069763
200.000
819-6021
460
0.9
0.46

5個

1,766( 1,943円 )

4日目

4977932102279
200.000
819-6022
460
0.9
0.46

5個

1,766( 1,943円 )

4日目

4977932106314
400.000
819-6024
920
0.9
0.92

5個

2,283( 2,511円 )

4日目

4977932106321
400.000
819-6025
920
0.9
0.92

5個

2,283( 2,511円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます
・ペアガラス・網入りガラスにも貼れます
・フィルムを貼るだけで本物のガラス模様を加工したような表現で光を取り込みキラキラ輝きます
【用途】
・目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です

(i)ご注意

  • 凹凸面、ザラザラ面、防犯ガラス、コーティングを施したガラスなど特殊ガラスにはご使用にならないでください。
  • 凹凸面、ザラザラ面、防犯ガラス、コーティングを施したガラス等特殊ガラスにはご使用にならないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

窓飾りシートGLCタイプ

窓飾りシートGLCタイプ

    目かくしシート ダイオベールS

    目かくしシート ダイオベールS

      アサヒペン ガラス用遮熱シート 92cm×2m シルバー

      アサヒペン ガラス用遮熱シート 92cm×2m シルバー

        メーカー 明和グラビア ダイオ化成 アサヒペン
        通常価格 1,766円 976円 3,229円
        通常出荷日 1日目~   2日目~   9日目  
        商品タイプ その他 その他 -
        材質1 塩化ビニル樹脂 - -
        厚さ(mm) 0.25 - -
        紫外線透過率(%) 1以下 - -
        クリアー - -

        窓飾りシートGLCタイプのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました