(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO イヤーマフ ネックバンドタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO イヤーマフ ネックバンドタイプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,227円 ~ 4,082円  特別価格 
税込価格
3,550円 ~ 4,490円  特別価格 

【特長】・フェイスシールド、バイザー、ヘルメットなどの保護具と併用が可能です。...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 材質2:
    ネックバンド:スチール

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
NRR値(dB)
幅(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23
163
118
4989999481778
819-1278
203.000
10

5個

3,227円

2,953

( 3,248円 )

4日目

25
170
113
4989999481785
819-1279
292.000
10

2個

4,082( 4,490円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェイスシールド、バイザー、ヘルメットなどの保護具と併用が可能です。
・騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音イヤーマフです。
【材質】
・耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)
・ネックバンド:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO イヤーマフ ネックバンドタイプ

TRUSCO イヤーマフ ネックバンドタイプ

    イヤーマフ ネックバンド式 H6B/V

    イヤーマフ ネックバンド式 H6B/V

      トーヨーセフティ ヘルメット取付用収納式耳栓 NO.1962-OK

      トーヨーセフティ ヘルメット取付用収納式耳栓 NO.1962-OK

        イヤーマフ A812

        イヤーマフ A812

          MX-6プレミアムイヤーマフ

          MX-6プレミアムイヤーマフ

            イヤーマフ ヘッドバンド式 H6F/V

            イヤーマフ ヘッドバンド式 H6F/V

              UVEX イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB

              UVEX イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB

                MX-5プレミアムイヤーマフ

                MX-5プレミアムイヤーマフ

                  イヤーマフ 折りたたみタイプ NRR値26dB

                  イヤーマフ 折りたたみタイプ NRR値26dB

                    イヤーマフ(小型)

                    イヤーマフ(小型)

                      イヤーマフ ネックバンド式 H7B

                      イヤーマフ ネックバンド式 H7B

                        作業用ヘッドホン SE-1Y

                        作業用ヘッドホン SE-1Y

                          イヤーマフ H9A

                          イヤーマフ H9A

                            メーカー トラスコ中山 スリーエムジャパン トーヨーセフティー ウィザ(旧:アークランドサカモト) モルデックス スリーエムジャパン UVEX モルデックス トラスコ中山 エスコ スリーエムジャパン SK-11 スリーエムジャパン
                            通常価格 3,227円 3,880円 1,671円 1,378円 6,864円 4,494円 2,481円 5,489円 4,891円 4,220円 4,762円 1,401円 4,145円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            材質1 耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC) - - - - - - - 耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC) - - - -
                            材質2 ネックバンド:スチール - - - - - - - ヘッドバンド:ABS樹脂 - - - -

                            TRUSCO イヤーマフ ネックバンドタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました