(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,481円
税込単価
2,729円

【特長】・メタルフリーの誘電性イヤーマフです。・調節機能付きヘッドバンドです。...

詳細情報を確認する

  • NRR値(dB):
    22
  • サイズ:
    フリー
  • トラスココード:
    823-0635
  • 高さ(mm):
    100
  • 幅(mm):
    68
  • JANコード:
    4031101620626
  • 質量(g):
    168.000
  • 材質1:
    耳当て:ABS PA707
  • 材質2:
    ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece

型番

2600240 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2600240

2個

2,481( 2,729円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルフリーの誘電性イヤーマフです。
・調節機能付きヘッドバンドです。
・取付部分が360度回転します。
・メタルフリーの誘電性イヤーマフです
・調節機能付きヘッドバンドです
・取付部分が360度回転します
【用途】
・騒音作業に使用します
・高電圧近くでの作業に適しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dBの型番2600240のページです。
型番2600240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB

UVEX イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB

    M1プレミアムイヤーマフ

    M1プレミアムイヤーマフ

      イヤーマフ(小型)

      イヤーマフ(小型)

        UVEX イヤーマフ ウベックス K1/K2

        UVEX イヤーマフ ウベックス K1/K2

          イヤーマフ A812

          イヤーマフ A812

            UVEX イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB

            UVEX イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB

              PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ

              PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ

                PELTOR イヤーマフ

                PELTOR イヤーマフ

                  イヤーマフ ヘッドバンド式 H6F/V

                  イヤーマフ ヘッドバンド式 H6F/V

                    作業用ヘッドホン SE-1Y

                    作業用ヘッドホン SE-1Y

                      MX-6プレミアムイヤーマフ

                      MX-6プレミアムイヤーマフ

                        イヤーマフ,重量:170g

                        イヤーマフ,重量:170g

                          イヤーマフ ネックバンド式 H6B/V

                          イヤーマフ ネックバンド式 H6B/V

                            メーカー UVEX モルデックス エスコ UVEX ウィザ(旧:アークランドサカモト) UVEX スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン SK-11 モルデックス エスコ スリーエムジャパン
                            通常価格 2,481円 8,243円 4,220円 4,267円 1,378円 4,738円 13,352円 4,937円 4,494円 1,401円 6,864円 3,270円 3,880円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
                            NRR値(dB) 22 24 22 23 - 27 - - 21 - 30 26 21
                            サイズ フリー - - フリー フリー - - - - - - - -
                            トラスココード 823-0635 - - - - 823-0634 - - - - - - -
                            高さ(mm) 100 - - 100 - 100 - - - - - - -
                            幅(mm) 68 - - 68 - 68 - - - - - - -

                            UVEX イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dBのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/01
                            今まで耳栓だったのですが、違和感と騒音に効果が無いので思い切って購入。
                            装着した途端に別世界です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木工機械を使う時と大きな音で演奏する時に。
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/25
                            電動工具の騒音対策で使用しています。問題なく使えています。あと大きな音で楽器を演奏する際、嫌な高域をカットしてくれるみたいでベースが良く聴こえる気がします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました