(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メジャーロープ両端防水キャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メジャーロープ両端防水キャップ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,078円 ~ 57,534円
税込価格
31,986円 ~ 63,287円

【特長】・ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。・電気絶縁性...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質1:
    芯材:ベクトラン[[R上]]+ポリエステル
  • 材質2:
    外層:ポリウレタン
  • 線径(mm):
    6
  • 包装形態:
    バンド掛巻

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質3
長さ(m)
両端形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
818-9282
4943956666011
1700.0
表面:ポリ塩化ビニル
50
-

1個

29,078( 31,986円 )

1日目

818-9284
4943956666035
3300.0
表面:ポリ塩化ビニル
100
両端防水キャップ

1個

57,534( 63,287円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
・電気絶縁性に優れています。
【用途】
・電力線架線用牽引ロープ。
・水中透過率測定。
・深度測定。
・建築・土木ほか。
【材質】
・芯材:ベクトラン[[R上]]+ポリエステル
・外層:ポリウレタン
・表面:ポリ塩化ビニル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メジャーロープ両端防水キャップ

メジャーロープ両端防水キャップ

    難燃ロープ(16打タイプ)

    難燃ロープ(16打タイプ)

      φ5.0mm パラシュートコード(OD色)

      φ5.0mm パラシュートコード(OD色)

        スタータロープ(金剛打タイプ)

        スタータロープ(金剛打タイプ)

          メジャーロープ両端シンブル加工

          メジャーロープ両端シンブル加工

            荷造り紐 PPコード

            荷造り紐 PPコード

              ユタカメイク ロープ PSロープ 5φ×300m

              ユタカメイク ロープ PSロープ 5φ×300m

                綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

                綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

                  R スーパーけん引ロープ

                  R スーパーけん引ロープ

                    スタティックロープ セイフライン

                    スタティックロープ セイフライン

                      トラックロープ ポリエステル SKR-P1220・SKR-P910

                      トラックロープ ポリエステル SKR-P1220・SKR-P910

                        ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 3φ×1m

                        ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 3φ×1m

                          ビニロン金剛打ロープ

                          ビニロン金剛打ロープ

                            メーカー 高木綱業 トラスコ中山 エスコ ユタカメイク 高木綱業 ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 マーベル BLUE WATER SK-11 ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 29,078円 6,942円 2,030円 117円 46,316円 2,038円 1,928円 661円 109,772円 45,270円 1,159円 29円 689円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目~   19日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~  
                            その他 - - - - -
                            材質1 芯材:ベクトラン[[R上]]+ポリエステル - - - 芯材:ベクトラン[[R上]]+ポリエステル - - - - - - - -
                            材質2 外層:ポリウレタン - - - 外層:ポリウレタン - - - - - - - -
                            線径(mm) 6 - - - 6 - - - - - - - -
                            包装形態 バンド掛巻 - - - バンド掛巻 - - - - - - - -

                            メジャーロープ両端防水キャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました