(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミコンビ耐熱服 ズボン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミコンビ耐熱服 ズボン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,292円
税込価格
27,821円

【特長】・アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。・柔軟でア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ズボン
  • 材質1:
    表地:アルミ加工生地
  • 材質2:
    裏地:防炎加工綿
  • 色:
    シルバー

(i)ご注意

  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
股下(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LL
4573416720184
990.0
819-2936
91
116
76

1個

25,292( 27,821円 )

1日目

3L
4573416720191
1020.0
819-2937
95
120
79

1個

25,292( 27,821円 )

1日目

4L
4573416720207
1050.0
819-2938
99
124
82

1個

25,292( 27,821円 )

1日目

5L
4573416720214
1080.0
819-2939
103
128
82

1個

25,292( 27,821円 )

1日目

6L
4573416720221
1110.0
819-2940
107
132
82

1個

25,292( 27,821円 )

1日目

L
4573416720177
960.0
819-2935
87
112
73

1個

25,292( 27,821円 )

1日目

M
4573416720160
930.0
819-2934
83
108
70

1個

25,292( 27,821円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
・柔軟でアルミ剥離が起こりにくく、着やすいうえに洗濯可能です。
【用途】
・炉前作業。
・製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業。
・火の粉などが飛散する作業場。
【材質】
・表地:アルミ加工生地
・裏地:防炎加工綿

(i)ご注意

  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミコンビ耐熱服 ズボン

アルミコンビ耐熱服 ズボン

    全アルミ耐熱服 ズボン

    全アルミ耐熱服 ズボン

      全アルミ耐熱服 上衣

      全アルミ耐熱服 上衣

        アルミコンビ耐熱服 上衣

        アルミコンビ耐熱服 上衣

          アルミ耐熱保護具前掛

          アルミ耐熱保護具前掛

            アルミ耐熱保護具保護帽

            アルミ耐熱保護具保護帽

              アルミ耐熱保護具袖付前掛

              アルミ耐熱保護具袖付前掛

                アルミ耐熱保護具前掛(パンツタイプ)

                アルミ耐熱保護具前掛(パンツタイプ)

                  プロバン作業服 ズボン 5141

                  プロバン作業服 ズボン 5141

                    プロバン作業服 ズボン 5161

                    プロバン作業服 ズボン 5161

                      日本エンコン プロバン作業服 上衣 5160

                      日本エンコン プロバン作業服 上衣 5160

                        日本エンコン プロバン作業服 上衣 5140

                        日本エンコン プロバン作業服 上衣 5140

                          "スーパープラチナ遮熱作業服"

                          "スーパープラチナ遮熱作業服"

                            メーカー 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン トラスコ中山
                            通常価格 25,292円 45,854円 53,644円 44,286円 13,726円 39,416円 39,033円 40,773円 11,598円 12,056円 12,180円 11,784円 42,814円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ズボン ズボン 上着 - - - - - - - - - -
                            材質1 表地:アルミ加工生地 表地:アルミ加工生地 表地:アルミ加工生地 表地:アルミ加工生地 表地:アルミ加工生地●裏地:防炎加工綿 表地:アルミ加工生地●裏地:防炎加工綿 表地:アルミ加工生地●裏地:防炎加工綿 表地:アルミ加工生地●裏地:防炎加工綿 防炎加工綿(プロバン加工綿100%) 防炎加工綿(プロバン加工綿100%) 防炎加工綿(プロバン加工綿100%) 防炎加工綿(プロバン加工綿100%) -
                            材質2 裏地:防炎加工綿 裏地:防炎加工綿 裏地:防炎加工綿 裏地:防炎加工綿 - - - - - - - - -
                            シルバー シルバー シルバー - - - シルバー - グレー - - グレー -

                            アルミコンビ耐熱服 ズボンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました