(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全アルミ耐熱服 上衣

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

全アルミ耐熱服 上衣

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
53,644円 ~ 53,808円
税込価格
59,008円 ~ 59,189円

【特長】・アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。・柔軟でア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上着
  • 材質1:
    表地:アルミ加工生地
  • 材質2:
    裏地:防炎加工綿
  • 胸幅(cm):
  • 色:
    シルバー
  • 厚さ(mm):
  • 胴周り(cm):

(i)ご注意

  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LL
4573416720023
1330.0
819-2920
136
52
59
75
85

1個

53,808( 59,189円 )

1日目

3L
4573416720030
1360.0
819-2921
140
54
61
78
88

1個

53,808( 59,189円 )

1日目

4L
4573416720047
1390.0
819-2922
144
56
63
81
91

1個

53,808( 59,189円 )

1日目

L
4573416720016
1300.0
819-2919
132
50
57
72
82

1個

53,644( 59,008円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
・柔軟でアルミ剥離が起こりにくく、着やすいうえに洗濯可能です。
【用途】
・炉前作業。
・製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業。
・火の粉などが飛散する作業場。
【材質】
・表地:アルミ加工生地
・裏地:防炎加工綿

(i)ご注意

  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

全アルミ耐熱服 上衣

全アルミ耐熱服 上衣

    全アルミ耐熱服 ズボン

    全アルミ耐熱服 ズボン

      アルミ耐熱保護作業服 作業上着

      アルミ耐熱保護作業服 作業上着

        アルミ耐熱保護作業服 作業ズボン

        アルミ耐熱保護作業服 作業ズボン

          アルミコンビ耐熱服 ズボン

          アルミコンビ耐熱服 ズボン

            アルミコンビ耐熱服 上衣

            アルミコンビ耐熱服 上衣

              テイケン 耐熱耐薬品白衣

              テイケン 耐熱耐薬品白衣

                アルミ耐熱保護作業服 袖付エプロン

                アルミ耐熱保護作業服 袖付エプロン

                  日本エンコン プロバン作業服 上衣 5160

                  日本エンコン プロバン作業服 上衣 5160

                    プロバン作業服 ズボン 5161

                    プロバン作業服 ズボン 5161

                      JUTEC 耐熱保護服 耐熱ズボン

                      JUTEC 耐熱保護服 耐熱ズボン

                        プロバン作業服 ズボン 5141

                        プロバン作業服 ズボン 5141

                          日本エンコン プロバン作業服 上衣 5140

                          日本エンコン プロバン作業服 上衣 5140

                            メーカー 日本エンコン 日本エンコン 帝健 帝健 日本エンコン 日本エンコン 帝健 帝健 日本エンコン 日本エンコン JUTEC 日本エンコン 日本エンコン
                            通常価格 53,644円 45,854円 39,812円 39,644円 25,292円 44,286円 32,787円 60,881円 12,180円 12,056円 54,214円 11,598円 11,784円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 上着 ズボン 上着 ズボン ズボン - - エプロン - - - - -
                            材質1 表地:アルミ加工生地 表地:アルミ加工生地 - - 表地:アルミ加工生地 表地:アルミ加工生地 - - 防炎加工綿(プロバン加工綿100%) 防炎加工綿(プロバン加工綿100%) - 防炎加工綿(プロバン加工綿100%) 防炎加工綿(プロバン加工綿100%)
                            材質2 裏地:防炎加工綿 裏地:防炎加工綿 - - 裏地:防炎加工綿 裏地:防炎加工綿 - - - - - - -
                            胸幅(cm) - - - - - - - - - - - -
                            シルバー シルバー - - シルバー - - - - - - グレー グレー

                            全アルミ耐熱服 上衣のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました