(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アームガード(extended cuff) AG9X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アームガード(extended cuff) AG9X

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,664円 ~ 13,418円
税込価格
13,930円 ~ 14,760円

【特長】・前腕全体を覆うようにSuperFabric[[R上]]素材を使用し鋭...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕カバー
  • 厚さ(mm):
    12
  • 質量(g):
    92.000
  • 材質1:
    Super Fabric(R)
  • 色:
    グレー

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
手首幅(cm)
長さ(cm)
腕幅(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
10.5
31
17.5
0815733012738
819-0373

5個

13,418( 14,760円 )

1日目

L
11
32
19
0815733012721
819-0374

5個

12,664( 13,930円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・前腕全体を覆うようにSuperFabric[[R上]]素材を使用し鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。
・ニット編みの物や、革製の腕カバーより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。
・一般的な耐切創性の腕カバーと比べ寿命が非常に長く経済的です。
【用途】
・ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取り扱い。
・建設業、建造物の解体、組み立て作業に。

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アームガード(extended cuff) AG9X

アームガード(extended cuff) AG9X

    アームガード AG10009S

    アームガード AG10009S

      アームスリーブ AS019S

      アームスリーブ AS019S

        プロテクティブ エプロン (2重構造・ショート丈タイプ)

        プロテクティブ エプロン (2重構造・ショート丈タイプ)

          プロテクティブ エプロン AP238S

          プロテクティブ エプロン AP238S

            プロテクティブ エプロン (2重構造)

            プロテクティブ エプロン (2重構造)

              マックディフェンス耐切創遮熱保護具 腕カバー

              マックディフェンス耐切創遮熱保護具 腕カバー

                マックディフェンス 耐切創遮熱保護具”前掛

                マックディフェンス 耐切創遮熱保護具”前掛

                  ケブラー 7G腕カバー

                  ケブラー 7G腕カバー

                    プロテクティブ エプロン AP236

                    プロテクティブ エプロン AP236

                      TRUSCO 耐切創・耐衝撃腕カバー

                      TRUSCO 耐切創・耐衝撃腕カバー

                        アンセル 耐切創保護具 ハイフレックススリーブ 11-200

                        アンセル 耐切創保護具 ハイフレックススリーブ 11-200

                          TRUSCO 耐炎耐切創手首ガード

                          TRUSCO 耐炎耐切創手首ガード

                            メーカー HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER マックス(手袋) マックス(手袋) アトム(安全・保護用品) HEX ARMER トラスコ中山 アンセル トラスコ中山
                            通常価格 12,664円 8,267円 20,641円 41,122円 53,539円 45,081円 18,009円 16,396円 733円 21,605円 2,865円 2,035円 1,479円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 腕カバー 腕カバー 腕カバー 前掛け 前掛け 前掛け 腕カバー 前掛け 腕カバー 前掛け 腕カバー 腕カバー 腕カバー
                            厚さ(mm) 12 12 16 6 4 6 - - - 6 - - -
                            質量(g) 92.000 - 177.000 432.000 232.000 545.000 - - - 432.000 - - -
                            材質1 Super Fabric(R) Super Fabric(R) Super Fabric(R) Super Fabric(R) Super Fabric(R) Super Fabric(R) - - - Super Fabric(R) - - -
                            グレー - - グレー グレー グレー - - - グレー - - -

                            アームガード(extended cuff) AG9Xのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました