(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足カバー(透湿素材) ショート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

足カバー(透湿素材) ショート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,101円
税込単価
1,211円

【特長】・泥はねや雨雪から足元をガードします・撥水加工を施しております・後部上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    足カバー
  • 色:
    ネイビー
  • JANコード:
    4989999464771
  • トラスココード:
    786-9282
  • 質量(g):
    45.000
  • 材質1:
    ナイロン
  • 全長(cm):
    39
  • 厚さ(mm):
    約2
  • サイズ:
    フリー
  • 幅(cm):
    12

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWC-SN

5個

1,101( 1,211円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・泥はねや雨雪から足元をガードします
・撥水加工を施しております
・後部上位に反射テープを付けております
・透湿素材を使用しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足カバー(透湿素材) ショートの型番TWC-SNのページです。
型番TWC-SNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足カバー(透湿素材) ショート

足カバー(透湿素材) ショート

    足カバー(透湿素材) ロング

    足カバー(透湿素材) ロング

      TRUSCO 足カバー ショート

      TRUSCO 足カバー ショート

        足カバー ロング

        足カバー ロング

          足カバー(ファスナー付)

          足カバー(ファスナー付)

            R-310 防水足カバー ロング

            R-310 防水足カバー ロング

              R-300 防水足カバー

              R-300 防水足カバー

                脚絆マジック

                脚絆マジック

                  コヅチ 牛床皮フットカバー

                  コヅチ 牛床皮フットカバー

                    脚絆(反射材付/2枚)

                    脚絆(反射材付/2枚)

                      足カバー(メッシュ)

                      足カバー(メッシュ)

                        (単4×2本)LED脚絆

                        (単4×2本)LED脚絆

                          黒革脚絆

                          黒革脚絆

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カジメイク カジメイク 丸五 コヅチ エスコ エスコ エスコ アズワン
                            通常価格 1,101円 1,257円 777円 1,015円 1,260円 852円 758円 2,750円 2,506円 1,960円 1,050円 3,056円 2,171円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー
                            ネイビー - - - - - - ブラック - - ブラック - -
                            JANコード 4989999464771 - - 4989999464764 4989999256338 - - - - - - - -
                            トラスココード 786-9282 - - 786-9177 441-8981 - - - - - - - -
                            質量(g) 45.000 55.000 45.000 55.000 85.000 - - - - - - - -

                            足カバー(透湿素材) ショートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました