(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足カバー(透湿素材) ロング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TWC-LOR
足カバー(透湿素材) ロング トウシツソザイアシカバー ロング オレンジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,257円
税込単価
1,383円

【特長】・泥はねや雨雪から足元をガードします・撥水加工を施しております・後部上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    足カバー
  • 質量(g):
    55.000
  • 材質1:
    ナイロン
  • 全長(cm):
    51
  • 厚さ(mm):
    約2
  • サイズ:
    フリー
  • 幅(cm):
    12

型番

TWC-LOR 解除

Loading...

 
カタログを表示

TWC-LOR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWC-LOR

オレンジ
4989999464801
786-9274

5個

1,257( 1,383円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・泥はねや雨雪から足元をガードします
・撥水加工を施しております
・後部上位に反射テープを付けております
・中央にしぼりが付いており、ずれにくくなっています
・透湿素材を使用しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足カバー(透湿素材) ロングの型番TWC-LORのページです。
型番TWC-LORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足カバー(透湿素材) ロング

足カバー(透湿素材) ロング

    ミドリ安全 脚絆 丸五型 メッシュ 黒

    ミドリ安全 脚絆 丸五型 メッシュ 黒

      R-300 防水足カバー

      R-300 防水足カバー

        足カバー(透湿素材) ショート

        足カバー(透湿素材) ショート

          黒革脚絆

          黒革脚絆

            脚絆 ML-106型 メッシュ 黒

            脚絆 ML-106型 メッシュ 黒

              ミドリ安全 脚絆 メッシュ ML-106 マジック式 L

              ミドリ安全 脚絆 メッシュ ML-106 マジック式 L

                脚絆マジック

                脚絆マジック

                  250mm 足カバー(耐切創・耐熱)

                  250mm 足カバー(耐切創・耐熱)

                    ペンギンエース 靴カバー ソコアツ フリーサイズ

                    ペンギンエース 靴カバー ソコアツ フリーサイズ

                      溶接用足カバー

                      溶接用足カバー

                        足カバー(ファスナー付)

                        足カバー(ファスナー付)

                          ミドリ安全 帆布脚絆 ML-106型 (コハゼ式) 黒

                          ミドリ安全 帆布脚絆 ML-106型 (コハゼ式) 黒

                            メーカー トラスコ中山 ミドリ安全 カジメイク トラスコ中山 アズワン ミドリ安全 ミドリ安全 丸五 エスコ ペンギンエース エスコ トラスコ中山 ミドリ安全
                            通常価格 1,257円 2,553円 758円 1,101円 2,171円 1,734円 1,734円 2,500円 6,079円 703円 14,090円 1,260円 1,872円
                            通常出荷日 2日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目  
                            商品タイプ 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー - 足カバー 足カバー 足カバー
                            質量(g) 55.000 - - 45.000 - - - - - - - 85.000 -
                            材質1 ナイロン - - ナイロン - - - - - - - ナイロン -
                            全長(cm) 51 - - 39 - - - - - - - 45 -
                            厚さ(mm) 約2 - - 約2 - - - - - - - 約2 -

                            足カバー(透湿素材) ロングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TWC-LN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            1,257円

                            ( 1,383円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            ネイビー4989999464795786-9266

                            足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました