(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Bates タクティカルブーツ (E08692)レンジャーホットウェザー EW9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Bates タクティカルブーツ (E08692)レンジャーホットウェザー EW9 (商品情報)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

【特長】・耐摩耗性に優れたフレッシュアウトキャトルハイドレザー、耐摩耗性ナイロ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 形状:
    長編上靴
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黄系
  • サイズ(cm):
    28
  • 通気機能:
    あり
  • JANコード:
    0646881818336
  • トラスココード:
    818-4490
  • 質量(g):
    1354
  • 材質1:
    牛革
  • 材質2:
    ナイロン(アッパー部分)
  • 材質3:
    ナイロン(シャンク部分)

型番

E08690EW9 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ安全靴形状長編上靴
甲被タイプひも式カラー黄系
サイズ(cm)28通気機能あり
JANコード0646881818336トラスココード818-4490
質量(g)1354材質1牛革
材質2ナイロン(アッパー部分)材質3ナイロン(シャンク部分)
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E08690EW9

10

1個

11,000( 12,100円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れたフレッシュアウトキャトルハイドレザー、耐摩耗性ナイロンを採用しています。
・通気性に優れたラインニングを採用しており、かかと部分はパッド入りとなっています。つま先まで靴紐があるのでつま先をフィットさせられます。
・EVAのクッションミッドソールを採用しています。
・アウトソールには耐久ラバーを採用しています。
・中間の側面は通気孔があります。
【商品仕様】
・寸法(cm):28.0
・セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、のりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい)
・JANコード:0646881818336
・トラスココード:818-4490
・質量:1354g
【材質/仕上】
・牛革
・ナイロン(アッパー部分)
・ナイロン(シャンク部分)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Bates タクティカルブーツ (E08692)レンジャーホットウェザー EW9の型番E08690EW9のページです。
型番E08690EW9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Bates タクティカルブーツ (E08692)レンジャーホットウェザー EW9

Bates タクティカルブーツ (E08692)レンジャーホットウェザー EW9

    レンジャーホットウェザー 樹脂先芯入

    レンジャーホットウェザー 樹脂先芯入

      メーカー Bates(ベイツ) Bates(ベイツ)
      通常価格 11,000円 11,520円
      通常出荷日 1日目   1日目~  
      商品タイプ 安全靴 作業靴
      形状 長編上靴 長編上靴
      甲被タイプ ひも式 ひも式
      カラー 黄系 -
      サイズ(cm) 28 -

      Bates タクティカルブーツ (E08692)レンジャーホットウェザー EW9のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      長靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト