(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じんメガネ ブルー/ピンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防じんメガネ ブルー/ピンク

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,764円
税込価格
1,940円

【特長】・くもり止め加工レンズを使用しています。・紫外線を99.9%カットしま...

詳細情報を確認する

  • UVカット:
  • 質量(g):
    30.000
  • 材質1:
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • ツル調整:
    -
  • ノーズパッド:
    -
  • 角度調整:
    -
  • 防傷加工:
    -
  • 防曇加工:
  • レンズ色:
    クリア

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
テンプル色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4962087603108
795-7106
ブルー

1個

1,764( 1,940円 )

1日目

4962087603115
795-7114
ピンク

1個

1,764( 1,940円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・くもり止め加工レンズを使用しています。
・紫外線を99.9%カットします。
・女性にも使用しやすいデザインです。
・つるの肌接触部に柔らかいエラストマー樹脂を採用しています。
【用途】
・研磨作業・飛来物作業・粉砕作業・精密作業など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防じんメガネ ブルー/ピンク

防じんメガネ ブルー/ピンク

    リケン 一眼式保護メガネ RS-310 VF-P

    リケン 一眼式保護メガネ RS-310 VF-P

      女性用保護メガネ ラップアラウンド型 SS-2773K・5623・5611

      女性用保護メガネ ラップアラウンド型 SS-2773K・5623・5611

        リケン 保護メガネ

        リケン 保護メガネ

          ビジョンベルデ 小顔用タイプ一眼型保護めがね VS-103F

          ビジョンベルデ 小顔用タイプ一眼型保護めがね VS-103F

            一眼型セーフティグラス(小型タイプ)

            一眼型セーフティグラス(小型タイプ)

              一眼型セーフティ オーバーグラス SN717PET-AF

              一眼型セーフティ オーバーグラス SN717PET-AF

                保護メガネ LFシリーズ

                保護メガネ LFシリーズ

                  リケン 一眼式保護メガネ RS-90B VF-P ブルー

                  リケン 一眼式保護メガネ RS-90B VF-P ブルー

                    二眼型セーフティグラス(ウレタンソフト構造)

                    二眼型セーフティグラス(ウレタンソフト構造)

                      一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

                      一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

                        OTOS 一眼型保護メガネ

                        OTOS 一眼型保護メガネ

                          二眼型保護メガネ UVカット

                          二眼型保護メガネ UVカット

                            メーカー トーヨーセフティー 理研オプテック アズワン 理研オプテック ミドリ安全 トラスコ中山 山本光学 山本光学 理研オプテック トラスコ中山 トラスコ中山 OTOS UVEX
                            通常価格 1,764円 1,694円 860円 1,783円 3,540円 971円 2,379円 1,434円 2,296円 1,198円 1,905円 2,019円 3,342円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目  
                            UVカット - - - -
                            質量(g) 30.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 レンズ・フレーム:ポリカーボネート - - - - - - - - - - - -
                            ツル調整 - - - - - - - - - - - - -
                            ノーズパッド - - - - - - - - - - - - -

                            防じんメガネ ブルー/ピンクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました