(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定合格品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定合格品

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
211,523円 181,804円
税込単価
232,675円 199,984円

【特長】・電動ファンによりろ過材でろ過した空気を送り込み、ヘッドギア内を陽圧に...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    電動ファン付防じん
  • JANコード:
    4549395692927
  • トラスココード:
    795-5804
  • 質量(g):
    2800
  • 面体の種類:
    フェイスシールド
  • 粒子捕集効率(%):
    99.97以上

型番

JADM-307J 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JADM-307J

10

1個

211,523円

181,804

( 199,984円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ファンによりろ過材でろ過した空気を送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。
・送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。
・3M[[TM上]]アドフロー[[TM上]]電動ファン832005Jとヘルメットタイプの3M[[TM上]]バーサフロー[[TM上]]フェイスシールドM-307Jを組み合わせたキット製品です。
・軽量・コンパクト・最適重心設計のヘルメットが頭部を保護します。
・耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが、顔や眼を飛来物から守ります。
・電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。
【用途】
・研磨作業などに。
【商品仕様】
・面体の種類:フェイスシールド
・粒子捕集効率(%):99.97以上
・最低必要風量(L/min):138以上
・漏れ率(%):0.1以下
・騒音値(dB):80以下
・国家検定 PL3 合格品:第TP47号(JADM-307J)、第TP48号(JADM-407J)
・隔離式ルーズフィット形(大風量形)
・最低必要風量:138L/min以上
・漏れ率による区分:S級
・稼働時間:8時間(フル充電時)
・漏れ率:0.1%以下
・騒音値:80dB以下
・JANコード:4549395692927
・トラスココード:795-5804
・質量:2800g
【セット内容/付属品】
・電動ファン832005J、ロングバッテリー837621、充電器833102、ウェストベルト835000、フェイスシールド M-307J、連結管834016

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定合格品の型番JADM-307Jのページです。
型番JADM-307Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定合格品

3M アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定合格品

    3M アドフロー 電動ファン 832005J

    3M アドフロー 電動ファン 832005J

      3M アドフロー 連結管 834016

      3M アドフロー 連結管 834016

        バーサフロー フェイスシールド

        バーサフロー フェイスシールド

          3M アドフロー用充電器 833111

          3M アドフロー用充電器 833111

            3M アドフロー用ロングバッテリー 837631

            3M アドフロー用ロングバッテリー 837631

              電動ファン付呼吸用保護具 AP-S11PV3・S11PG2・S185PV3

              電動ファン付呼吸用保護具 AP-S11PV3・S11PG2・S185PV3

                フード HD-H1

                フード HD-H1

                  電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD 捕集効率:99.97%以上/99.999%以上

                  電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD 捕集効率:99.97%以上/99.999%以上

                    電動ファン付呼吸保護具

                    電動ファン付呼吸保護具

                      3M バーサフロー用バッテリー ロングタイプ TR-332

                      3M バーサフロー用バッテリー ロングタイプ TR-332

                        電動ファン付呼吸用保護具

                        電動ファン付呼吸用保護具

                          電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD

                          電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン 重松製作所 アズワン アズワン スリーエムジャパン アズワン 興研
                            通常価格 211,523円 99,208円 8,756円 50,509円 16,666円 31,698円 850円 13,735円 1,440円 2,400円 40,394円 3,970円 1,440円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   8日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品用途 電動ファン付防じん - - - - - 電動ファン付防じん - 電動ファン付防じん - - - 電動ファン付防じん
                            JANコード 4549395692927 4987580215030 - - - 4549395698844 - - - - 4987580188198 - -
                            トラスココード 795-5804 795-3615 - - - 855-9382 - - - - 795-9796 - -
                            質量(g) 2800 710 - - - 400 - - - - 380.000 - -
                            面体の種類 フェイスシールド - - - - - - - - - - - -

                            3M アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定合格品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました