(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット用あご紐

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメット用あご紐

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
302円 ~ 570円
税込価格
332円 ~ 627円

【特長】・ヘルメット用のアゴバンドです。・グレー、ホワイトの2色があります。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    外装
  • 適合機種:
    産業用ヘルメット
  • 質量(g):
    10.000

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
材質
JANコード
トラスココード
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
ポリプロピレン
4562116361070
795-7211
NP3アゴバンド

10個

337( 371円 )

1日目

ホワイト
塩化ビニール成形品
4562116361087
796-0352
ビニールアゴバンド

10個

302( 332円 )

1日目

グレー
ポリプロピレン
4562116361063
796-0531
ワンタッチアゴバンド

3個

570( 627円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット用のアゴバンドです。
・グレー、ホワイトの2色があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット用あご紐

ヘルメット用あご紐

    e (イー) 帽章用樹脂バンドヘルメット用樹脂バンド

    e (イー) 帽章用樹脂バンドヘルメット用樹脂バンド

      ヘルメット用あごひも

      ヘルメット用あごひも

        TRUSCO ヘルメット用反射シール

        TRUSCO ヘルメット用反射シール

          タニザワ ヘルメットアゴヒモワンタッチ

          タニザワ ヘルメットアゴヒモワンタッチ

            ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 透明耳アゴ紐

            ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 透明耳アゴ紐

              ヘルメット掛け/かっぱ掛け

              ヘルメット掛け/かっぱ掛け

                ヘルメット取付用ゴーグルクリップ No.88

                ヘルメット取付用ゴーグルクリップ No.88

                  不織布製キャップ(カミーボ)

                  不織布製キャップ(カミーボ)

                    TEAMWENDY EXFIL用カウンターウェイトキット ブラック/コヨーテ

                    TEAMWENDY EXFIL用カウンターウェイトキット ブラック/コヨーテ

                      ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 M型 ワンタッチ アゴバンド (10cm長仕様)

                      ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 M型 ワンタッチ アゴバンド (10cm長仕様)

                        ヘルメットあご紐(透明タイプ)

                        ヘルメットあご紐(透明タイプ)

                          ペンホルダー 溝付き/溝なしヘルメット用

                          ペンホルダー 溝付き/溝なしヘルメット用

                            メーカー DICプラスチック つくし工房 ミドリ安全 トラスコ中山 谷沢製作所 ミドリ安全 杉田エース トーヨーセフティー アズワン TEAM WENDY ミドリ安全 谷沢製作所 日本緑十字社
                            通常価格 302円 368円 430円 1,210円 168円 960円 19,239円 213円 680円 20,620円 480円 740円 773円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   5日目   5日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 外装 - 外装 - 外装 内装 - - - - 内装 外装 -
                            適合機種 産業用ヘルメット - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 10.000 - - - - - - - - - - - -

                            ヘルメット用あご紐のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました