(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,689円
税込単価
5,158円

【特長】・軽量スリムボディのLEDハンディライトです。・3段階のlm調整(40...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 電源:
    乾電池単3
  • JANコード:
    4541607610347
  • 質量(g):
    89.500
  • トラスココード:
    818-5872
  • 材質1:
    ボディ:航空機アルミニウム
  • 照射距離(m):
    200
  • 明るさ(lm):
    150
  • 外径(mm):
    27.5
  • 色:
  • 全長(mm):
    157
  • 保護等級:
    IPX8
  • 電源詳細:
    単3形電池(2個)別売

型番

EX150FL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EX150FL

2個

4,689( 5,158円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量スリムボディのLEDハンディライトです。
・3段階のlm調整(40、75、150lm)と、ストロボSOSに切り替えが可能です。
・有効照射距離200mで遠くの対象を照射可能です。
・保護等級IPX8等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
・本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
・40lm時で約12時間連続点灯可能です。
【用途】
・暗闇での明かりの確保に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FLの型番EX150FLのページです。
型番EX150FLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FL

SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FL

    マーベル LEDハンディライト_K9054102983

    マーベル LEDハンディライト_K9054102983

      マグタック LED プレーンベゼル

      マグタック LED プレーンベゼル

        [単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

        [単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

          SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BK

          SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BK

            LEDライト 6PX プロ

            LEDライト 6PX プロ

              LEDフラッシュライト マグライトXL

              LEDフラッシュライト マグライトXL

                LEDライト 6PX タクティカル

                LEDライト 6PX タクティカル

                  メーカー SIGHTRON マーベル マグライト エスコ SUREFIRE SUREFIRE マグライト SUREFIRE
                  通常価格 4,689円 10,800円 18,114円 13,390円 18,356円 26,142円 11,797円 22,652円
                  通常出荷日 2日目   1日目   2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目  
                  商品タイプ LED型 - LED型 LED型 - LED型 LED型 LED型
                  種類 ハンディタイプ - ハンディタイプ ペンタイプ - ハンディタイプ ペンタイプ ハンディタイプ
                  特殊用途 防水 - その他 防水 - - その他 -
                  電源 乾電池単3 - 充電池 乾電池単3 充電池 特殊 アルカリ乾電池単4 特殊
                  JANコード 4541607610347 - - - - - - -

                  SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FLのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました