(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PETZL ベルトクリップ S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PETZL ベルトクリップ S【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
799円
税込単価
879円

【特長】・縁の薄いヘルメットにヘッドランプを取り付けるためのフックです。・厚さ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    3342540002616
  • 質量(g):
    9
  • トラスココード:
    819-3252
  • 材質1:
    ポリカーボネイト
  • 奥行(mm):
    15
  • 高さ(mm):
    43
  • 幅(mm):
    10
  • 品名:
    ベルトクリップS(4個入り)
  • 適合機種:
    ヘルメット厚さ1cmまで

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E04350

1パック

4個入り

799( 879円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縁の薄いヘルメットにヘッドランプを取り付けるためのフックです。
・厚さ1cm程度まで対応します。
・丸いフックをヘルメットの縁にひっかけて使います。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PETZL ベルトクリップ Sの型番E04350のページです。
型番E04350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PETZL ベルトクリップ S

PETZL ベルトクリップ S

    PETZL ベルトクリップ L

    PETZL ベルトクリップ L

      PETZL ティカポーチ 2

      PETZL ティカポーチ 2

        ヘルメットホルダーRV0020 4個入り

        ヘルメットホルダーRV0020 4個入り

          PETZL イーライト

          PETZL イーライト

            PETZL ノクティライト

            PETZL ノクティライト

              PETZL ラバーバンド

              PETZL ラバーバンド

                ヘルメット用バンドクリップ

                ヘルメット用バンドクリップ

                  PETZL ピクサポーチ

                  PETZL ピクサポーチ

                    ヘッドライト用シリコンバンド 025

                    ヘッドライト用シリコンバンド 025

                      PETZL NAO+ ベルトキット

                      PETZL NAO+ ベルトキット

                        PETZL デュオベルト LED 5

                        PETZL デュオベルト LED 5

                          メーカー PETZL PETZL PETZL GENTOS PETZL PETZL PETZL エスコ PETZL GENTOS PETZL PETZL
                          通常価格 799円 1,552円 2,300円 636円 4,600円 3,017円 1,901円 318円 2,800円 1,111円 4,500円 13,870円
                          通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   2日目  
                          商品タイプ その他 その他 その他 その他 ヘッドライト その他 その他 その他 その他 その他 その他 ヘッドライト
                          その他 オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション - オプション -
                          JANコード 3342540002616 3342540026599 3342540081628 - 3342540815643 3342540817586 3342540089280 - 3342540089273 - 3342540105904 3342540063525
                          質量(g) 9 30 39 - 26.000 85 57 - 44 - 59 550.000
                          トラスココード 819-3252 819-3253 819-3254 - 855-9425 855-9427 819-3251 - 819-3250 - 855-9429 819-3243

                          PETZL ベルトクリップ Sのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました