(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOKISEI PAパネルスタンド23TW‐B ポールタイプ 片面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOKISEI PAパネルスタンド23TW‐B ポールタイプ 片面

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,646円
税込単価
34,811円

【特長】・ツインポール専用脚部(TW脚ベース)で、幅広パネルでも安定感がありま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式
  • 材質(本体):
    スチール、アルミ
  • 取付仕様:
    組立品
  • JANコード:
    4562357954178
  • 質量(g):
    11100.0
  • トラスココード:
    819-0853
  • 材質1:
    ポール:ステンパイプ(#400仕上)
  • 材質2:
    ホルダー:アルミ(アルマイト仕上)
  • 材質3:
    脚部:スチール製(クロムメッキ仕上)
  • 規格:
    A1~B0
  • 枠色:
    シルバー
  • 外形寸法(mm)奥行:
    400
  • 外形寸法(mm)高さ:
    1380~2270
  • パネルサイズ:
    厚み30mmまで、横幅400~800mm対応
  • 詳細タイプ:
    片面
  • ベース(mm):
    300
  • 外形寸法(mm)間口:
    400
  • 脚タイプ:
    TW脚
  • 色:
    シルバー

型番

PA23TW-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA23TW-B

1個

31,646( 34,811円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツインポール専用脚部(TW脚ベース)で、幅広パネルでも安定感があります。
・スライドポールタイプで高さ調節が可能です。
・パネルは垂直、傾斜の展示が可能で様々なサイズに対応します。(パネル別売)
・対応パネル厚は30mmまで、パネル押さえ・パネル受けは上下にスライドし、パネルをしっかりと挟み込みます。
【商品仕様】
・パネルサイズ:厚み30mmまで 横幅400~800mm対応
・規格:A1~B0
・タイプ:片面
・全高(mm):1380~2270
・脚タイプ:TW脚
・外寸(mm)奥行:400
・外寸(mm)間口:400
・外寸(mm)高さ:1380~2270
・高さ(mm):1380~2270
・脚ベース(mm):300
・組立品
・TW脚ベース(mm):400
・パネル長さ:上下ホルダーのスライドでポール全体で対応可能/上段ポール有効長さ1230mm/下段ポール有効長さ940mm
・屋内用
・JANコード:4562357954178
・トラスココード:819-0853
・質量:11.1kg
【材質/仕上】
・ポール:ステンパイプ(#400仕上)
・ホルダー:アルミ(アルマイト仕上)
・脚部:スチール製(クロムメッキ仕上)
【セット内容/付属品】
・スパナ大
・スパナ小

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TOKISEI PAパネルスタンド23TW‐B ポールタイプ 片面の型番PA23TW-Bのページです。
型番PA23TW-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOKISEI PAパネルスタンド23TW‐B ポールタイプ 片面

TOKISEI PAパネルスタンド23TW‐B ポールタイプ 片面

    TOKISEI PAパネルスタンド15G‐B ポールタイプ 片面

    TOKISEI PAパネルスタンド15G‐B ポールタイプ 片面

      TOKISEI PAパネルスタンド14M ポールタイプ 片面

      TOKISEI PAパネルスタンド14M ポールタイプ 片面

        TOKISEI アルミニューイーゼルL A型タイプ

        TOKISEI アルミニューイーゼルL A型タイプ

          Lスタンド パネル掲示用

          Lスタンド パネル掲示用

            604x535x1010-1600mmミーティング用ボード

            604x535x1010-1600mmミーティング用ボード

              シンエイ フロアースタンド B2サイズ 片面

              シンエイ フロアースタンド B2サイズ 片面

                シンエイ フロアースタンド A1サイズ 片面

                シンエイ フロアースタンド A1サイズ 片面

                  シンエイ フロアースタンド A2サイズ 片面

                  シンエイ フロアースタンド A2サイズ 片面

                    メーカー TOKISEI TOKISEI TOKISEI TOKISEI シンエイ エスコ シンエイ シンエイ シンエイ
                    通常価格 31,646円 26,302円 19,040円 12,831円 15,000円 51,800円 36,126円 48,000円 34,575円
                    通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                    商品タイプ スタンド式 スタンド式 スタンド式 - - スタンド式 スタンド式 スタンド式 スタンド式
                    材質(本体) スチール、アルミ ポール:ステンパイプ(#400仕上)、ホルダー:アルミ(アルマイト仕上)、脚部:スチール製(クロムメッキ仕上) スチール、アルミ - スチール 板面:スチールホワイト、フレーム:鉄 - - -
                    取付仕様 組立品 - 組立品 - - - - - -
                    JANコード 4562357954178 4562357954147 4562357954123 - - - - - -
                    質量(g) 11100.0 8300 3700.0 - - - - - -

                    TOKISEI PAパネルスタンド23TW‐B ポールタイプ 片面のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました