(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,162円
税込単価
3,478円

【特長】・耐熱性に優れ、長寿命に富むフッ素グリーススプレーです。【用途】・射出...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 主な用途:
    ピン
  • 最高使用温度:
    ~300℃
  • 最低使用温度:
    ~-20℃
  • JANコード:
    4906725572609
  • トラスココード:
    818-4803
  • 容量(ml):
    330
  • 質量(g):
    340
  • 材質1:
    主成分:合成油、PTFE
  • 密度([[CM3]]):
    1.48
  • 色:

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

572630

10

2個

3,162( 3,478円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れ、長寿命に富むフッ素グリーススプレーです。
【用途】
・射出成形機のガイドピンなどに。
【商品仕様】
・色:半透明
・容量(ml):330
・使用温度範囲(℃):-20~250
・使用温度範囲:-20~250℃
・JANコード:4906725572609
・トラスココード:818-4803
・質量:340g
【材質/仕上】
・主成分:合成油、PTFE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住鉱 スミテックF5スプレーSR 330MLの型番572630のページです。
型番572630に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

    ニチモリ クリアードライ 247ml

    ニチモリ クリアードライ 247ml

      エーゼット スーパーグリーススプレーウレアPRO420ml

      エーゼット スーパーグリーススプレーウレアPRO420ml

        タービンオイル

        タービンオイル

          耐熱・高付着オイル ピンルブ

          耐熱・高付着オイル ピンルブ

            KURE スーパー5ー56 320ML

            KURE スーパー5ー56 320ML

              300ml 潤滑グリース・スプレー

              300ml 潤滑グリース・スプレー

                ケミカルスプレー TFEルブ

                ケミカルスプレー TFEルブ

                  アルテコ 潤滑・滑走剤 522スベリ剤 420ml

                  アルテコ 潤滑・滑走剤 522スベリ剤 420ml

                    スミロン 2250スプレーPFOAフリー(乾性被膜潤滑剤)

                    スミロン 2250スプレーPFOAフリー(乾性被膜潤滑剤)

                      スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

                      スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

                        スミプレックスMOスプレー

                        スミプレックスMOスプレー

                          グリーススプレー 420ml 泡タイプ

                          グリーススプレー 420ml 泡タイプ

                            メーカー 住鉱潤滑剤 ダイゾーニチモリ エーゼット エーゼット 住鉱潤滑剤 呉工業 エスコ アズワン アルテコ 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 アズワン
                            通常価格 3,162円 4,194円 1,273円 540円 2,004円 731円 1,299円 2,881円 904円 1,784円 2,330円 2,225円 521円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 15日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー オイル スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            主な用途 ピン ゴム - タービン - チェーン / ケーブル / ワイヤ / スプロケット / ローラー / ギヤ / タップ / ダイス / ヒンジ / ボルト / ナット / 刃物 チェーン / 摺動部 - プラスチック / ゴム / 刃物 - - - -
                            最高使用温度 ~300℃ - - - ~200℃ ~200℃ ~200℃ - ~100℃ ~300℃ ~200℃ ~200℃ -
                            最低使用温度 ~-20℃ - - - ~-20℃ ~-20℃ ~-20℃ - - - ~-20℃ ~-20℃ -
                            JANコード 4906725572609 - - - - - - - - - 4906725522307 - -

                            住鉱 スミテックF5スプレーSR 330MLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました