(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

123 Cリンク ステン6ミリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

123 Cリンク ステン6ミリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
708円
税込単価
779円

【特長】・開口部が広くて使いやすいです。【用途】・連結用フックに。【商品仕様】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
    ステンレス(SUS304)
  • JANコード:
    4990870441019
  • トラスココード:
    818-7797
  • 質量(g):
    30

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HJ-6S

1個

708( 779円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口部が広くて使いやすいです。
【用途】
・連結用フックに。
【商品仕様】
・使用荷重(kN):0.2
・D(mm):6
・L(mm):32
・W(mm):62
・C(mm):12.0
・JANコード:4990870441019
・トラスココード:818-7797
・質量:30g
【材質/仕上】
・本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨
・スプリングゲート:ステンレス(SUS304)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

123 Cリンク ステン6ミリの型番HJ-6Sのページです。
型番HJ-6Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

123 Cリンク ステン6ミリ

123 Cリンク ステン6ミリ

    123 Cリンク 鉄14ミリ

    123 Cリンク 鉄14ミリ

      123 Cリンク 鉄7ミリ

      123 Cリンク 鉄7ミリ

        123 Cリンク ステン5ミリ

        123 Cリンク ステン5ミリ

          123 Cリンク ステン

          123 Cリンク ステン

            123 Cリンク

            123 Cリンク

              123 Cリンク 鉄9ミリ

              123 Cリンク 鉄9ミリ

                123 カラビナ ステン12

                123 カラビナ ステン12

                  123 カラビナ ステンダブルストッパー

                  123 カラビナ ステンダブルストッパー

                    ビットホルダ ジョイント棒

                    ビットホルダ ジョイント棒

                      テープフッカー

                      テープフッカー

                        123 カラビナ KA-50 単管用

                        123 カラビナ KA-50 単管用

                          ツールロール(ポケット 15個)

                          ツールロール(ポケット 15個)

                            メーカー 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 トラスコ中山 E-Value 伊藤製作所 シグネット
                            通常価格 708円 1,264円 680円 977円 1,071円 537円 814円 6,663円 3,915円 294円 639円 3,144円 1,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 工具接続コード - 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード - 工具接続コード 工具接続コード -
                            材質 その他 - その他 その他 ステンレス その他 その他 その他 その他 - その他 その他 -
                            材質詳細 ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - - -
                            JANコード 4990870441019 - 4990870440708 4990870441514 - - 4990870440906 4990870412002 4990870416208 - - 4990870403208 -
                            トラスココード 818-7797 - 818-7788 818-7796 - - 818-7790 818-7770 818-7762 - - 818-7773 -

                            123 Cリンク ステン6ミリのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました