(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,670円 ~ 8,000円
税込価格
7,337円 ~ 8,800円

防水タイプのプローブ式デジタル温度計。【特長】・手もとで温度が確認できる隔測式...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~250
  • 温度最小表示(℃):
    -19.9~199.9 0.1 それ以外 1
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 補足説明:
    湿度:80%以下(結露ないこと) 防水構造:保護等級IPX7
  • オートパワーオフ:
    無操作状態で約1時間後

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
種類
精度(温度)(℃)
本体サイズ(mm)
電源
質量(g)
材質
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
H-1
-20~150 ±1 -30~-21、151~250 ±2
103×66×25
単4アルカリ乾電池 1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
105
本体・キャップ:ABS樹脂 プローブ部:ステンレス
電池付

1個

6,670( 7,337円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

プローブ 表面型 φ3.5×110mm デジタル温度計 H-2用
±1
φ3.5×110
単4アルカリ乾電池 2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
83
本体・キャップ:ABS樹脂 保護カバー:塩化ビニル樹脂 プローブ部:ステンレス
-

1個

8,000( 8,800円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防水タイプのプローブ式デジタル温度計。
【特長】
・手もとで温度が確認できる隔測式でホールド機能が付いている。
・型番:73080は、温度のアラーム設定機能付の中心温度測定ができるプローブ型。
・隔測式のプローブ付で測定物に差し込んで使える。
【用途】
・調理、設備管理、農業、実験など幅広い用途に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型

デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型

    デジタルアラーム温度計

    デジタルアラーム温度計

      SK-1260指示計のみ

      SK-1260指示計のみ

        コミュニケーションポート TR-50U2

        コミュニケーションポート TR-50U2

          温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

          温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

            高精度卓上式温湿度・気圧計

            高精度卓上式温湿度・気圧計

              中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605C

              中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605C

                デュアルサーモ AR-1000シリーズ ハンディタイプ

                デュアルサーモ AR-1000シリーズ ハンディタイプ

                  ミニマックス II型 最高最低温度計

                  ミニマックス II型 最高最低温度計

                    赤外線放射温度計 大型液晶表示

                    赤外線放射温度計 大型液晶表示

                      テストー 卓上式温湿度計

                      テストー 卓上式温湿度計

                        温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

                        温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

                          放射温度計 防塵防水

                          放射温度計 防塵防水

                            メーカー シンワ測定 アサダ 佐藤計量器製作所 T&D T&D テストー エー・アンド・デイ 安立計器 佐藤計量器製作所 シグネット テストー T&D シンワ測定
                            通常価格 6,670円 8,357円 21,259円 17,143円 37,655円 51,515円 6,533円 115,729円 5,099円 16,050円 15,039円 2,500円 14,720円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 温度計 温度計 温度計 その他アクセサリ 温湿度記録計(ロガー) - 中心温度計 放射温度計 - 放射温度計 - - 放射温度計
                            測定温度範囲(℃) -30~250 -50~200 サーミスタ:-30.0~199.9、熱電対:-99.9~1250 - 0~50 -10~60 / -10~+60℃ - -50~500 -30~50 - - - -60~550
                            温度最小表示(℃) -19.9~199.9 0.1 それ以外 1 - 0.1(199.9℃まで)/1(200℃以上) - 0.1 0.1 0.1(-50〜199.9)、 1(-50〜199.9以外) - 2 - - - -
                            使用温度範囲(℃) 0~50 - - - - - - - - - - - 0~50
                            防滴・防水機能 防水 - 防水 なし - - 防水 - - - - - 防滴防水

                            デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            コスパが良い
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/11
                            単に大体の温度を測るだけなら、高くても安くても使い勝手も耐久性も変わりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました