(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷蔵庫用温度計 A・A-3・A-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

冷蔵庫用温度計 A・A-3・A-4

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
390円 ~ 5,292円
税込価格
429円 ~ 5,821円

冷蔵庫内専用の温度計。【特長】・冷蔵庫内の温度を管理してより食材の品質を保つこ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 精度(温度)(℃):
    ±2

(i)ご注意

  • 型番ごとに見た目が大きく異なりますので、商品画像を確認の上ご購入ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

製品コード(品番)品名本体サイズ
(mm)
製品質量
72532A マグネット付135×24×720g
72703A-3 丸型5cmφ50×2017g
72692A-4 隔測式 マグネット付144×41×2670g
-AA-3A-4
精度±2℃
測定範囲-30~50℃-34~50℃-40~50℃
1目盛1℃2℃
材質本体:ポリスチレン樹脂
   (抗菌剤配合)
本体:ABS 樹脂(抗菌剤配合)
目盛板カバー:ポリスチレン樹脂
本体:ABS 樹脂
目盛板:アルミ
付属品両面接着スポンジアルミベース(2枚)適温目安イラストシールホルダー
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
種類
1目盛:温度(℃)
本体サイズ(mm)
質量(g)
材質
特長
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-30~50
A マグネット付
1
135×24×7
20
本体:ポリスチレン樹脂(抗菌配合)
マグネット付、両面テープ付
両面接着スポンジ

1個

390( 429円 )

1日目

-40~50
A-4 隔測式 マグネット付
2
144×41×26
70
本体:ABS樹脂 目盛板:アルミ
マグネット付
ホルダー

1個

5,292( 5,821円 )

1日目

-34~50
A-3 丸型5cm
2
φ50×20
17
本体:ABS樹脂(抗菌配合) 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂
-
アルミベース(2枚)、適温目安イラストシール

1個

1,278( 1,406円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

冷蔵庫内専用の温度計。
【特長】
・冷蔵庫内の温度を管理してより食材の品質を保つことができる。
・型番:72532は裏面にはマグネットと両面接着スポンジが付いていますので、冷蔵庫内の見やすい場所に設置して測定します。
・型番:72703はアルミベースが2枚付いているので、2ヶ所に貼り付け、温度計を移動させて測定できます。適温目安イラストシール付です。
・型番:72692はセンサーを冷蔵庫の中に入れ、本体を外に設置して外から中の温度が確認できます。(コード長70cm、感温部5cm)
・3タイプで展開し、使用用途にあわせて選択できる。
【用途】
・冷蔵庫内の温度を測る為の温度計として最適。

(i)ご注意

  • 型番ごとに見た目が大きく異なりますので、商品画像を確認の上ご購入ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷蔵庫用温度計 A・A-3・A-4

冷蔵庫用温度計 A・A-3・A-4

    冷蔵庫用温度計ポリス

    冷蔵庫用温度計ポリス

      T&D 水中用センサ TR-5530

      T&D 水中用センサ TR-5530

        棒状温度計 TGシリーズ

        棒状温度計 TGシリーズ

          O-263 お知らせアラーム付クッキング温度

          O-263 お知らせアラーム付クッキング温度

            カスタム LK-600WP CT-800WP専用防水センサ

            カスタム LK-600WP CT-800WP専用防水センサ

              T&D ステンレス保護管センサ TR-1320

              T&D ステンレス保護管センサ TR-1320

                T&D 温湿度センサ TR-3220

                T&D 温湿度センサ TR-3220

                  T&D TR-3C30 センサー延長ケーブル

                  T&D TR-3C30 センサー延長ケーブル

                    携帯型 熱中症指数・温湿度計 AD-5694A

                    携帯型 熱中症指数・温湿度計 AD-5694A

                      メーカー シンワ測定 佐藤計量器製作所 三商 アズワン ドリテック 三商 三商 三商 三商 エー・アンド・デイ
                      通常価格 390円 5,317円 12,800円 1,140円 2,188円 12,700円 6,500円 9,800円 3,500円 6,500円
                      通常出荷日 1日目~   7日目   2日目   9日目   4日目   2日目   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      商品タイプ 温度計 - - - 温度計 - - - - 温湿度計
                      精度(温度)(℃) ±2 - - - - - - - - -

                      冷蔵庫用温度計 A・A-3・A-4のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました