(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度計 木製 90cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度計 木製 90cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,565円
税込単価
5,022円

認識しやすい大きく見やすい温度計。【特長】・離れていても認識しやすいよう、大き...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~50
  • 種類:
    木製 90cm
  • 精度(温度)(℃):
    ±1
  • 1目盛:温度(℃):
    1
  • 本体サイズ(mm):
    900×120×15
  • 質量(g):
    1050
  • 材質:
    本体:木
  • 特長:
    フック穴付

Loading...

温度計 木製の仕様について

製品コード
(品番)
品名 本体サイズ
(mm)
製品質量
72571 木製 90cm 900×120×15 1,050g
- 木製
精度 ±1℃
測定範囲 -40~50℃
1目盛 1℃
材質 本体:木
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

72571

1個

4,565( 5,022円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

認識しやすい大きく見やすい温度計。
【特長】
・離れていても認識しやすいよう、大きいサイズ、大きい文字を採用。
・精度が±1℃、測定範囲-40~50℃、1目盛が1℃の範囲で測定可能。
・本体サイズが900×120×15mm、製品質量が1,050g、材質は本体が木で構成されている。
【用途】
・気温測定用の温度計として最適。
・家庭、教室、オフィスでの温度管理に利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度計 木製 90cmの型番72571のページです。
型番72571に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度計 木製 90cm

温度計 木製 90cm

    温度計 木製

    温度計 木製

      温湿度計 丸型

      温湿度計 丸型

        温湿度・不快指数計 丸型 R-1・R-2

        温湿度・不快指数計 丸型 R-1・R-2

          ホームサーモ デジタル T 温度 冷蔵庫用(丸型)

          ホームサーモ デジタル T 温度 冷蔵庫用(丸型)

            湿度計 丸型 T-1・T-3

            湿度計 丸型 T-1・T-3

              デジタル温度計 マグネッ太君

              デジタル温度計 マグネッ太君

                温湿度計 生活管理 丸型

                温湿度計 生活管理 丸型

                  ペン型デジタル温湿度計(校正器付)

                  ペン型デジタル温湿度計(校正器付)

                    温湿度計 PC-7700-2

                    温湿度計 PC-7700-2

                      温度計・湿度計セット ST-4 丸型

                      温度計・湿度計セット ST-4 丸型

                        調理用温度計 JCシリーズ

                        調理用温度計 JCシリーズ

                          頑強型小型温度計 MT-132

                          頑強型小型温度計 MT-132

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 東京硝子器械 シンワ測定 A-Gas Japan(旧FUSO) 佐藤計量器製作所 シンワ測定 アズワン マザーツール
                            通常価格 4,565円 699円 1,489円 3,650円 1,750円 1,051円 15,754円 2,389円 23,459円 5,452円 1,489円 960円 3,514円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 温度計 温度計 温湿度計 温湿度計 温度計 その他アクセサリ - 温湿度計 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計 温湿度計 - 温度計(外部センサータイプ)
                            測定温度範囲(℃) -40~50 - - - -30~50 - - -20~40 -20~50 -10~50 -30~70 - -50~300
                            種類 木製 90cm - - - 丸型 - - - - - ST-4 4.5cm - -
                            精度(温度)(℃) ±1 - -20~40:±2/それ以外:±4 - -10~30 ±1 それ以外 ±2.5 - - -20~40 ±2 - - -20~40 ±2 それ以外 ±4 - -
                            1目盛:温度(℃) 1 - 2 2 - - - 2 - - 2 - -

                            温度計 木製 90cmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました