(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルバニヤEPグリース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ALVANIA-EP-1-16KG
アルバニヤEPグリース【1~20個入り】 アルバニヤEPグリース

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,753円
税込単価
21,728円

工業用高級汎用極圧グリース。【特長】・優れた潤滑性・耐荷重性。・広い温度範囲。...

詳細情報を確認する

  • 耐熱性:
  • 詳細タイプ:
    鉱油
  • 動粘度(100℃)(m㎡/s):
    15.9
  • 増ちょう剤:
    リチウム
  • 色:
    茶褐色

(i)ご注意

  • 給脂の際、機械の給脂口をきれいにし、新しいグリースを補給してください。出来るだけ機械を無負荷で運転しながら古いグリースが排出口などから出つくし、新しいグリースが出て来るまで十分に給脂してください。その後は、機械メーカーの指示を十分考慮し、定期的に給脂してください。石けん基の異なるグリースを混ぜると、性能低下がおこりますのでご注意ください。同じ石けん基グリース同士の場合でも性能低下がおこることがありますので、異なる銘柄の混合使用はさけてください。グリースはゴミなどのコンタミナント(汚染物)が混入すると、取り除くことができません。そのまま使用した場合、軸受、ギヤなどの異常摩耗、破損の原因となりますので取扱いに十分注意するとともに容器の蓋をよく締め、直射日光のあたらない場所(屋内)に保管してください。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

ALVANIA-EP-1-16KG 解除

Loading...

シェルアルバニヤEP グリースの特長

工業用高級汎用極圧グリース

  • 高度に精製した鉱油タイプの基油に極圧添加剤等を配合したリチウム石けん基グリース。
  • 耐荷重性能が要求されるころがり軸受、すべり軸受、減速機その他あらゆるグリース潤滑箇所に適する工業用極圧万能グリース。
  • 特に鉄鋼、非鉄金属、ゴム等の圧延機や各種産業機械、鉄道車両、船舶等の集中給脂装置用グリースとして最も適している。
  • 近年、特に建設機械用最適グリースとして高い評価を得ています。なお、000号ちょう度はギヤードモーター用グリースとして使用されている。

シェルアルバニヤEP グリースの特徴

  • 1.優れた潤滑性・耐荷重性。潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮。
  • 2.優れた機械的安定性。リチウム石けんの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持。
  • 3.優れた耐水性。耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえる。
  • 4.優れた防錆性。水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮。
  • 5.優れた圧送性・吸引性。圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置に使用するのに適しています。特に、シェルアルバニヤEP グリースR00、R0および1は、大型の集中給脂系統で配管の長い場合に優れた性能を示す。
グレード 推奨使用温度範囲(℃)
シェル アルバニヤ EP グリース R0~R000 -25~+110
シェル アルバニヤ EP グリース 1 -20~+110
シェル アルバニヤ EP グリース 2 -20~+110
シェル アルバニヤ EP グリース 代表性状
試験項目 試験方法 シェル アルバニヤ
EP グリース R000
シェル アルバニヤ
EP グリース R00
シェル アルバニヤ
EP グリース R0
シェル アルバニヤ
EP グリース 1
シェル アルバニヤ
EP グリース 2
増ちょう剤 - リチウム リチウム リチウム リチウム リチウム
外観 - 茶褐色 茶褐色 茶褐色 茶褐色 茶褐色
原料基油 タイプ - 鉱油 鉱油 鉱油 鉱油 鉱油
動粘度
mm2/s
@40℃ JIS K 2283 220 220 220 220 220
@100℃ 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
混和ちょう度 JIS K 2220 7. 450 415 360 322 284
滴点℃ JIS K 2220 8. 166 168 173 180 184
蒸発量(99℃×22h)wt% JIS K 2220 10. 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
離油度(100℃×24h)wt% JIS K 2220 11. 38.3 21.6 9.8 4.9 2.8
商品情報を表示

ALVANIA-EP-1-16KG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
動粘度(40℃)(m㎡/s)
使用温度(℃)
混和ちょう度(25℃)
滴点(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALVANIA-EP-1-16KG

220.1
-20~+110
322
180
1缶(16kg)

1個

19,753( 21,728円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

工業用高級汎用極圧グリース。
【特長】
・優れた潤滑性・耐荷重性。
・広い温度範囲。
・優れた機械的安定性。
・優れた耐水性、さび止め性。
【用途】
・耐荷重性能が要求される鉄鋼、非鉄金属等の圧延機や各種。
・産業機械、鉄道車両、船舶等に。

(i)ご注意

  • 給脂の際、機械の給脂口をきれいにし、新しいグリースを補給してください。出来るだけ機械を無負荷で運転しながら古いグリースが排出口などから出つくし、新しいグリースが出て来るまで十分に給脂してください。その後は、機械メーカーの指示を十分考慮し、定期的に給脂してください。石けん基の異なるグリースを混ぜると、性能低下がおこりますのでご注意ください。同じ石けん基グリース同士の場合でも性能低下がおこることがありますので、異なる銘柄の混合使用はさけてください。グリースはゴミなどのコンタミナント(汚染物)が混入すると、取り除くことができません。そのまま使用した場合、軸受、ギヤなどの異常摩耗、破損の原因となりますので取扱いに十分注意するとともに容器の蓋をよく締め、直射日光のあたらない場所(屋内)に保管してください。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルバニヤEPグリースの型番ALVANIA-EP-1-16KGのページです。
型番ALVANIA-EP-1-16KGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルバニヤEPグリース

アルバニヤEPグリース

    エピノックグリースLT

    エピノックグリースLT

      スタミナEPグリース

      スタミナEPグリース

        マルティノックグリース

        マルティノックグリース

          エピノックグリースAP(N)

          エピノックグリースAP(N)

            ウレアグリス

            ウレアグリス

              モービラックス EP 0・1・2

              モービラックス EP 0・1・2

                スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

                スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

                  ENSグリース

                  ENSグリース

                    ウレアグリース

                    ウレアグリース

                      バイオグリースEP

                      バイオグリースEP

                        スタミナグリースRL

                        スタミナグリースRL

                          パイロノックグリースユニバーサル

                          パイロノックグリースユニバーサル

                            メーカー 昭和シェル石油 JXエネルギー 昭和シェル石油 JXエネルギー JXエネルギー エーゼット エクソンモービル 住鉱潤滑剤 JXエネルギー アズワン JXエネルギー 昭和シェル石油 JXエネルギー
                            通常価格 15,948円 22,345円 15,935円 16,956円 13,676円 462円 13,960円 440円 73,589円 1,000円 40,593円 14,096円 13,352円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   19日目   6日目   7日目   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            耐熱性 - × -
                            詳細タイプ 鉱油 - 鉱油 - - - - - - - - 鉱油 -
                            動粘度(100℃)(m㎡/s) 15.9 - - - - - - - - - - - -
                            増ちょう剤 リチウム - ウレア - - - - - - - - ウレア -
                            茶褐色 - 淡黄色 - - - - - - - - 淡黄色 -

                            アルバニヤEPグリースのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            チェーンの潤滑
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/02
                            安かったのでこちらで購入しました。
                            特に問題なく使用出来ました。
                            納期も早かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産装置のグリスUP。
                            評価 3.0満足度:3.02019/11/28
                            生産装置への定期的な給油用に購入。 納期・価格がHPを見るとすぐに分かるので、便利に利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ALVANIA-EP-1
                            ALVANIA-EP-2
                            ALVANIA-EP-2-16KG
                            ALVANIA-EP-2-400G
                            ALVANIA-EP-R0
                            ALVANIA-EP-R0-16KG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 動粘度(40℃)
                            (m㎡/s)
                            使用温度
                            (℃)
                            混和ちょう度(25℃) 滴点
                            (℃)
                            内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            19,753円

                            ( 21,728円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            220.1-20~+1102841841缶(16kg)

                            15,948円

                            ( 17,543円 )

                            20個入り

                            3パック あり

                            7日目

                            ジャバラ220.1-20~+1102841841ケース(400g×20本)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            19,753円

                            ( 21,728円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            220.1-25~+1103601731缶(16kg)

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました