(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダフニーアルファサーモ22A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ALPHATHERMO-22A
ダフニーアルファサーモ22A ダフニーアルファサーモ22A

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,978円
税込単価
36,276円

酸化安定性が抜群に優れるため、更油間隔の大幅な延長が出来ます。【特長】・更油時...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    熱媒体油
  • 動粘度@40℃(m㎡/s):
    20.06
  • 動粘度@100℃(m㎡/s):
    4.123
  • ISO粘度グレード:
    VG22
  • 引火点(COC)(℃):
    218
  • 粘度指数(cst):
    106
  • 密度(15℃)(g/cm3):
    0.8334
  • 色(ASTM):
    L1.0
  • 内容量:
    1缶(20L)

型番

ALPHATHERMO-22A 解除

Loading...

 
商品情報を表示

ALPHATHERMO-22A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALPHATHERMO-22A

1缶(20L)

1個

32,978( 36,276円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

酸化安定性が抜群に優れるため、更油間隔の大幅な延長が出来ます。
【特長】
・更油時に金型や配管の洗浄不要による稼動率のアップ、省力化が計れます(但し、極端に劣化するまで使用した場合は更油時にフラッシングが必要となります)
・沸点・引火点が高いため、蒸発や引火・爆発の危険性が低くなります(第4類第4石油類に該当)
・粘度が低く、流動点が低いため、熱伝達特性・起動性に優れます
・臭気がほとんど無く、また沸点が高いため、臭いや油煙による環境汚染がほとんどありません
【用途】
・エンジニアリングプラスチック用射出成型機の金型温度調節機のような高温で使用される場合や、長期間メインテナンスフリーで使用される開放系など、開放・半密閉・密閉型いずれの装置でも使用できます
・適用温度範囲(バルク油温)0~220℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニーアルファサーモ22Aの型番ALPHATHERMO-22Aのページです。
型番ALPHATHERMO-22Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダフニーアルファサーモ22A

ダフニーアルファサーモ22A

    ハイテクサーム32

    ハイテクサーム32

      シェル バキュームポンプオイルS4RX

      シェル バキュームポンプオイルS4RX

        スーパーハイランドSE

        スーパーハイランドSE

          ダフニースーパーハイドロA

          ダフニースーパーハイドロA

            シェル トナS2MT

            シェル トナS2MT

              ダフニーアルファサーモ32B

              ダフニーアルファサーモ32B

                ダフニーミストマルチMU

                ダフニーミストマルチMU

                  シェル ヒートトランスファーオイルS4X

                  シェル ヒートトランスファーオイルS4X

                    フェアコールRA

                    フェアコールRA

                      ダフニースーパーハイドロX

                      ダフニースーパーハイドロX

                        ダフニーハイドロウリックフルイド

                        ダフニーハイドロウリックフルイド

                          シェル オマラS2G

                          シェル オマラS2G

                            メーカー 出光興産 JXエネルギー 昭和シェル石油 JXエネルギー 出光興産 昭和シェル石油 出光興産 出光興産 昭和シェル石油 JXエネルギー 出光興産 出光興産 昭和シェル石油
                            通常価格 32,978円 59,026円 15,354円 12,912円 12,262円 15,263円 30,275円 17,501円 21,128円 12,415円 13,984円 12,130円 13,667円
                            通常出荷日 9日目   7日目   5日目~   7日目   9日目   6日目   9日目   9日目   6日目   7日目   9日目   9日目   6日目  
                            種類 熱媒体油 熱媒体油 空気圧縮機油 油圧作動油 油圧作動油 摺動面油 熱媒体油 多目的油 熱媒体油 空気圧縮機油 油圧作動油 油圧作動油 ギヤ油
                            動粘度@40℃(m㎡/s) 20.06 31.10 - - - 68 22.45 - 34.5 32.76 - - -
                            動粘度@100℃(m㎡/s) 4.123 5.12 - - - 9.3 4.002 - 6.4 6.01 - - -
                            ISO粘度グレード VG22 - - - - - VG32 - - - - - -
                            引火点(COC)(℃) 218 - - - - - 214 - - - - - -

                            ダフニーアルファサーモ22Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ALPHATHERMO
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量
                            -

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました