(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダフニーマーグプラスGD10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダフニーマーグプラスGD10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,506円
税込単価
21,457円

本油は、反応性の強い活型非塩素系切削剤で難材深穴加工に最適です。【特長】・反応...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    難切削
  • 詳細タイプ:
    非塩素切削油
  • 動粘度(40℃)(m㎡/s):
    9.49
  • 密度(15℃)(g/c㎥):
    0.893
  • 引火点(℃):
    168
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 万一、体質による皮膚障害が生じた場合は、石ケン水で良く洗うと共に保護クリーム等をご使用下さい。寒冷時、若干のくもり、析出物を生じることがありますが、実用上支障ありません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MARGPLUS-GD10

1缶(20L)

1個

19,506( 21,457円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本油は、反応性の強い活型非塩素系切削剤で難材深穴加工に最適です。
【特長】
・反応性の強い極圧添加剤を組合わせていますで、構成刃先の生成を十分に抑制し、高い加工精度と良好な仕上面を得ることができます。
・応力緩和剤(SR剤)を用いることにより、工具摩耗や欠けを防止できます。
・粘度が低いので、切屑による持ち去りがすくなく、消費等を節減できます。
・淡色で作業性に優れています。
【用途】
・被削性の良くない炭素鋼、合金鋼の深穴加工(ガンドリル、B、T、A)に使用します。
・ステンレス等の難削材の連続加工(ドリル、リーマ、旋削)で、良好な仕上面粗さが必要とされる場合に効果を発揮します。

(i)ご注意

  • 万一、体質による皮膚障害が生じた場合は、石ケン水で良く洗うと共に保護クリーム等をご使用下さい。寒冷時、若干のくもり、析出物を生じることがありますが、実用上支障ありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニーマーグプラスGD10の型番MARGPLUS-GD10のページです。
型番MARGPLUS-GD10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダフニーマーグプラスGD10

ダフニーマーグプラスGD10

    ダフニーマーグプラスST25

    ダフニーマーグプラスST25

      ダフニーマーグプラスTH10

      ダフニーマーグプラスTH10

        ダフニーアルファクールWR

        ダフニーアルファクールWR

          ダフニーミルクールXLP

          ダフニーミルクールXLP

            リライアカットAH15

            リライアカットAH15

              切削剤 ウルトラカット

              切削剤 ウルトラカット

                ダフニーマーグプラスHM25

                ダフニーマーグプラスHM25

                  リライアカットAH10

                  リライアカットAH10

                    タッピングペースト C-101(一般金属用)

                    タッピングペースト C-101(一般金属用)

                      ダフニーミルクールAL

                      ダフニーミルクールAL

                        超切削オイル

                        超切削オイル

                          ダフニーマーグプラスAM20HS

                          ダフニーマーグプラスAM20HS

                            メーカー 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 JXエネルギー 住鉱潤滑剤 出光興産 JXエネルギー 日本工作油 出光興産 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 出光興産
                            通常価格 19,506円 16,433円 15,259円 23,900円 21,217円 16,016円 1,512円 19,799円 16,016円 1,763円 19,040円 3,660円 22,681円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   7日目   1日目~   9日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   2日目   当日出荷可能 9日目  
                            種類 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 ペースト 液状 液状 液状
                            性質 難切削 難切削 難切削 水溶性 水溶性 不水溶性 不水溶性 難切削 不水溶性 不水溶性 水溶性 不水溶性 -
                            詳細タイプ 非塩素切削油 非塩素切削油 非塩素切削油 乳化破壊対策ソルブルタイプ切削油 乳化破壊対策エマルションタイプ切削油 - - 非塩素切削油 - - マイクロエマルション型切削油 - 非塩素系自動盤加工油
                            動粘度(40℃)(m㎡/s) 9.49 10.73 10.21 - - - - 26.47 - - - - 20.71
                            密度(15℃)(g/c㎥) 0.893 0.8765 0.8871 1.0074 0.9396 - - 0.9449 - - 0.8969 - 0.9337

                            ダフニーマーグプラスGD10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました