(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダフニースーパータービンオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダフニースーパータービンオイル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,067円
税込価格
17,674円

高度に水素化改質処理したパラフィン系基油に特殊な酸化防止剤、防錆剤、消泡剤等の...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
ISO粘度グレード
引火点(COC)(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)(g/cm3)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
32.68
5.516
VG32
230
105
0.8642
1缶(20L)

1個

16,067( 17,674円 )

9日目

46.25
6.951
VG46
236
106
0.8670
1缶(20L)

1個

16,067( 17,674円 )

9日目

70.32
9.158
VG68
248
106
0.8702
1缶(20L)

1個

16,067( 17,674円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高度に水素化改質処理したパラフィン系基油に特殊な酸化防止剤、防錆剤、消泡剤等の各種添加剤を配合したターピンオイルです。
【特長】
・酸化安定性に優れた、ロングライフのターピン油です。
・大容量の蒸気ターピン発電機に最高の効果を発揮します。
・高度に精製したベースオイルおよび厳選した添加剤の採用により、耐塩素ガス性能、耐塩酸ガス性能を持つターピン油です。
・硫黄含有量が少なく、かつ耐熱性が優れているので、ホワイトメタル変色(黒化)防止に役立ちます。
・潤滑性能が優れているので、軸や軸受の摩耗を減らし、かつ歯車の歯面摩耗トラブルを防止します。
【用途】
・大容量蒸気ターピン、高速ターボ圧縮機、塩素ガス用ターボ圧縮機、原子力発電用機器などの潤滑油として最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダフニースーパータービンオイル

ダフニースーパータービンオイル

    ダフニースーパーマルチオイル2M

    ダフニースーパーマルチオイル2M

      ダフニースーパースクリュー

      ダフニースーパースクリュー

        ダフニースーパーハイドロA

        ダフニースーパーハイドロA

          ダフニーアルファスクリュー32

          ダフニーアルファスクリュー32

            ダフニーアルファドライブP

            ダフニーアルファドライブP

              ダフニースーパーハイドロST

              ダフニースーパーハイドロST

                ダフニースピンテックスオイル

                ダフニースピンテックスオイル

                  ダフニーアルファドライブP32

                  ダフニーアルファドライブP32

                    ダフニースーパーメカニックオイルシリーズ

                    ダフニースーパーメカニックオイルシリーズ

                      シェル モーリナS1BJ

                      シェル モーリナS1BJ

                        ダフニーウォームギヤーオイル460

                        ダフニーウォームギヤーオイル460

                          ダフニーハイドロウリックフルイド

                          ダフニーハイドロウリックフルイド

                            メーカー 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 昭和シェル石油 出光興産 出光興産
                            通常価格 16,067円 16,712円 14,549円 12,262円 30,919円 61,445円 15,062円 15,493円 44,507円 14,820円 13,812円 16,759円 12,130円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   18日目   9日目   9日目   18日目   9日目   6日目   16日目   9日目  
                            種類 タービン油 軸受油 空気圧縮機油 油圧作動油 空気圧縮機油 その他 油圧作動油 潤滑油 その他 多目的油 多目的油 ギヤ油 油圧作動油
                            色(ASTM) L0.5 L2.0 L0.5 L0.5 - L0.5 L0.5 +26 - - - L3.0 L0.5
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - 1缶(20L) 1缶(20L)

                            ダフニースーパータービンオイルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました