(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

定型白メリヤスウエス (新品生地) 白 35×35cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

定型白メリヤスウエス (新品生地) 白 35×35cm【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,958円
税込単価
47,254円

【特長】・定型サイズの新品白メリヤスウエスです。・継ぎ目のないタイプです。【商...

詳細情報を確認する

型番

3-7276-01 解除

Loading...

【特長】
・定型サイズの新品白メリヤスウエスです。
・継ぎ目のないタイプです。
【商品仕様】
・型番:W0124
・色:白
・サイズ:約35×35cm角
・材質:綿100%
・入数:1セット(1kg×20袋入)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-7276-01

1パック

20個入り

42,958( 47,254円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定型サイズの新品白メリヤスウエスです。
・継ぎ目のないタイプです。
【商品仕様】
・型番:W0124
・色:白
・サイズ:約35×35cm角
・材質:綿100%
・入数:1セット(1kg×20袋入)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

定型白メリヤスウエス (新品生地) 白 35×35cmの型番3-7276-01のページです。
型番3-7276-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

定型白メリヤスウエス (新品生地) 白 35×35cm

定型白メリヤスウエス (新品生地) 白 35×35cm

    高級メリヤスウエス(新品)

    高級メリヤスウエス(新品)

      おしぼりウエス

      おしぼりウエス

        ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)

        ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)

          “ワイピングクロス”(5枚入)

          “ワイピングクロス”(5枚入)

            PUシートワイパー 5枚入

            PUシートワイパー 5枚入

              パシーマ パシーマのふきん(きなり)

              パシーマ パシーマのふきん(きなり)

                橋本 FPカラークロス ブルー 200×210mm(200枚×24袋入)

                橋本 FPカラークロス ブルー 200×210mm(200枚×24袋入)

                  SK-11 マイクロファイバークロス

                  SK-11 マイクロファイバークロス

                    ライスガード

                    ライスガード

                      シーツウエス(中古生地)

                      シーツウエス(中古生地)

                        メリヤスウエス 継目有 1ケース(1Kg×20袋)

                        メリヤスウエス 継目有 1ケース(1Kg×20袋)

                          TRUSCO 綿ぞうきん 10枚入

                          TRUSCO 綿ぞうきん 10枚入

                            メーカー アズワン ミスミ ミスミ ミスミ バイリーンクリエイト アズワン 龍宮 橋本クロス SK-11 東京メディカル ミスミ 大中産業 トラスコ中山
                            通常価格 42,958円 19,530円 7,656円 3,108円 2,200円 2,041円 458円 20,150円 1,180円 18,316円 6,934円 19,382円 1,003円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス マイクロファイバー - 布ウエス 紙ウエス 布ウエス 不織布ウエス 布ウエス 布ウエス -
                            布材質 メリヤス メリヤス その他 ワイシャツ・ポロシャツなど - - その他 その他 ポリエステル・ナイロン - シーツ メリヤス -
                            形状 シート シート シート シート シート - シート シート シート シート シート シート -
                            生地 新品 新品 中古 中古 新品 - 新品 - 新品 - 中古 新品 -
                            種類 ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ -

                            定型白メリヤスウエス (新品生地) 白 35×35cmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました