(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

専用脚立 NAZシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

専用脚立 NAZシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,050円 29,371円
税込単価
46,255円 32,308円

【特長】・使用時の滑り・踏み外し防止効果を高める、滑り止め付きの幅広ステップで...

詳細情報を確認する

  • 耐荷重:
    160kg
  • ステップ幅:
    60mm
  • 材質:
    アルミニウム

型番

3-7262-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
段数
詳細
重量(kg)
設置サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-7262-01

3
仮設工業会認定品
6.3
505×733×900

1個

42,050円

29,371

( 32,308円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用時の滑り・踏み外し防止効果を高める、滑り止め付きの幅広ステップです。
・積み重ねてもズレにくい構造です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用脚立 NAZシリーズの型番3-7262-01のページです。
型番3-7262-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

専用脚立 NAZシリーズ

専用脚立 NAZシリーズ

    仮設工業会認定専用脚立

    仮設工業会認定専用脚立

      専用脚立(プロ用溶接タイプ)  SEC型

      専用脚立(プロ用溶接タイプ) SEC型

        スベリ止め付脚立 はしご兼用

        スベリ止め付脚立 はしご兼用

          業務用はしご兼用脚立 MXB-FX

          業務用はしご兼用脚立 MXB-FX

            四脚調節式はしご兼用脚立「ピッチ」 CXシリーズ

            四脚調節式はしご兼用脚立「ピッチ」 CXシリーズ

              アルミ四脚調整脚立兼用はしご

              アルミ四脚調整脚立兼用はしご

                ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型

                ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型

                  ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型 MCX-60

                  ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型 MCX-60

                    ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90

                    ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90

                      ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

                      ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

                        ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN210

                        ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN210

                          ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN180

                          ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN180

                            メーカー アズワン ナカオ ピカコーポレイション ミスミ アルインコ アズワン ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ ナカオ ナカオ ナカオ
                            通常価格 42,050円 34,246円 55,819円 9,751円 10,697円 49,784円 31,465円 12,362円 10,366円 20,799円 24,484円 34,782円 30,275円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   2日目   18日目   10日目   4日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            耐荷重 160kg - - - - - - - - - - - -
                            ステップ幅 60mm - - - - - - - - - - - -
                            材質 アルミニウム - - - - アルミ - - - - - - -

                            専用脚立 NAZシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました