(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニアングルサンダーセット AXEL 110×35mm 19000min^-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニアングルサンダーセット AXEL 110×35mm 19000min^-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,564円
税込単価
41,320円

【商品仕様】・型番:MDS-58-S・サイズ(mm):110×35・重量(g)...

詳細情報を確認する

  • 空気消費量(m³/min):
    0.3
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4~0.6
  • 無負荷回転数(rpm):
    19000
  • 排気:
    前方
  • 全長(mm):
    110
  • 商品タイプ:
    本体
  • サイズ(mm):
    110×35
  • 付属品:
    ディスク砥石(A36P・Φ58)×8枚・ミニフラップ(#60・#80・#100・#120・#240)×各1個・オフセットラビン(#80・#120・#220)×各2枚
  • 重量(g):
    400
  • 型番:
    MDS-58-S
  • エアー接続口径:
    2分(1/4インチ)
  • コレット:
    ネジ式

型番

3-5978-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-5978-01

1個

37,564( 41,320円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:MDS-58-S
・サイズ(mm):110×35
・重量(g):400
・回転数:19000min^-1
・排気方式:前方
・空気圧:0.4~0.6MPa
・空気消費量:0.3m3/min
・コレット:ネジ式
・エアー接続口径:2分(1/4インチ)
・付属品:ディスク砥石(A36P・φ58)×8枚・ミニフラップ(#60・#80・#100・#120・#240)×各1個・オフセットラビン(#80・#120・#220)×各2枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニアングルサンダーセット AXEL 110×35mm 19000min^-1の型番3-5978-01のページです。
型番3-5978-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニアングルサンダーセット AXEL 110×35mm 19000min^-1

ミニアングルサンダーセット AXEL 110×35mm 19000min^-1

    マイクロアングルサンダー AXEL MSシリーズ

    マイクロアングルサンダー AXEL MSシリーズ

      ダブルアクションサンダー SI-3111P

      ダブルアクションサンダー SI-3111P

        3M バックアップパッド バフィングサンダー9025用 外径72mm

        3M バックアップパッド バフィングサンダー9025用 外径72mm

          ダブルアクションサンダー SI-3101P

          ダブルアクションサンダー SI-3101P

            マイクロエアーサンダー/カップ砥石/カップラビン/ペーパーディスク/ホルダ

            マイクロエアーサンダー/カップ砥石/カップラビン/ペーパーディスク/ホルダ

              3M バックアップパッド サンダー9403/7125/8125用 外径72mm

              3M バックアップパッド サンダー9403/7125/8125用 外径72mm

                サンダNSG-100

                サンダNSG-100

                  サンダNSG-180XC

                  サンダNSG-180XC

                    ディスクサンダー SI-2210

                    ディスクサンダー SI-2210

                      デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 二重回転運動

                      デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 二重回転運動

                        デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 KDM-055SB

                        デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 KDM-055SB

                          マルチミニサンダー

                          マルチミニサンダー

                            メーカー アズワン アズワン 信濃機販 スリーエムジャパン 信濃機販 ミスミ スリーエムジャパン 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 信濃機販 空研 空研 空研
                            通常価格 37,564円 39,451円 42,919円 6,073円 22,447円 3,150円 4,000円 24,326円 35,320円 21,587円 27,401円 27,933円 33,718円
                            通常出荷日 19日目   10日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目   4日目   6日目   1日目   1日目   1日目  
                            空気消費量(m³/min) 0.3 0.2 0.37 - 0.37 - - 0.4 0.65 0.66 - 0.35 0.45
                            使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 0.4~0.6 - - - - - 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.6
                            無負荷回転数(rpm) 19000 25000 10000 - 10000 - - 13000 7600 18000 - 9500 6500
                            排気 前方 後方 - - - - - - - - 後方 後方 後方
                            全長(mm) 110 - 165 - 165 - - 161 209 167 - 183 204

                            ミニアングルサンダーセット AXEL 110×35mm 19000min^-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました