(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力型作業用エアーグラインダー AXEL 140×40mm 22000min^-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力型作業用エアーグラインダー AXEL 140×40mm 22000min^-1

通常単価(税別)
18,850円
税込単価
20,735円

【特長】・前方排気で本体にエアーカプラが直結付けできます。【商品仕様】・型番:...

詳細情報を確認する

  • 無負荷回転数(rpm):
    22000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4~0.65
  • 排気:
    前方

型番

3-5521-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-5521-01

1個

18,850( 20,735円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・前方排気で本体にエアーカプラが直結付けできます。
【商品仕様】
・型番:PWG-2590
・サイズ(mm):140×40
・重量(g):600
・回転数:22000min^-1
・排気方式:前方
・空気圧:0.4~0.65MPa
・空気消費量:0.3m3/min
・コレット:6mm
・エアー接続口径:2分(1/4インチ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型作業用エアーグラインダー AXEL 140×40mm 22000min^-1の型番3-5521-01のページです。
型番3-5521-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力型作業用エアーグラインダー AXEL 140×40mm 22000min^-1

強力型作業用エアーグラインダー AXEL 140×40mm 22000min^-1

    ミニエアーグラインダー DOTCO(R) 146×17mm 60000min^-1

    ミニエアーグラインダー DOTCO(R) 146×17mm 60000min^-1

      MRA エアグラインダ ストレートタイプ

      MRA エアグラインダ ストレートタイプ

        エアーグラインダー MIG-63SS

        エアーグラインダー MIG-63SS

          エアーフレックス AXEL 163mm

          エアーフレックス AXEL 163mm

            プレストII用タービンホース 2m(φ5.1)

            プレストII用タービンホース 2m(φ5.1)

              エアーグラインダー MIG-63SS-X

              エアーグラインダー MIG-63SS-X

                エアーグラインダー MIG-0302

                エアーグラインダー MIG-0302

                  エアーグラインダー MIG-0303

                  エアーグラインダー MIG-0303

                    54,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー

                    54,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー

                      60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー EA159DA-5

                      60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー EA159DA-5

                        エアーラッパー MIL-03

                        エアーラッパー MIL-03

                          スーパーミニグラインダー SI-2051SG

                          スーパーミニグラインダー SI-2051SG

                            メーカー アズワン アズワン MRA 双和化成 アズワン ナカニシ 双和化成 双和化成 双和化成 エスコ エスコ 双和化成 信濃機販
                            通常価格 18,850円 141,120円 21,165円 24,459円 35,690円 2,667円 24,459円 25,478円 22,421円 37,730円 26,840円 35,669円 29,008円
                            通常出荷日 19日目   10日目   1日目   10日目   12日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   10日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   6日目  
                            無負荷回転数(rpm) 22000 60000 - 35000 - - 35000 60000 60000 54000 60000 - 50000
                            本体・関連商品 本体 本体 - 本体 - 関連商品 本体 - - 本体 本体 - 本体
                            使用空気圧力(MPa) 0.4~0.65 0.4~0.6 - - 0.4~0.6 - - 0.65~0.8 0.65~0.8 0.64 0.62 - -
                            排気 前方 後方 - 後方 - - 後方 後方 後方 - - 後方 後方

                            強力型作業用エアーグラインダー AXEL 140×40mm 22000min^-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました