(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

900kg リフティングローラー(1組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

900kg リフティングローラー(1組)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
417,000円
税込単価
458,700円

【特長】・積載均等耐荷重:900kg(450kg×2)・ストローク:127mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 均等荷重(kg):
    450
  • 積載荷重(Kg):
    900
  • 重量:
    72.5kg(セット)
  • 詳細1:
    フェノール樹脂タイヤ:Φ127×50mm
  • 商品詳細種別:
    リフティングローラー
  • サイズ(mm):
    584×317×1229(H)mm
  • ストローク:
    127mm
  • 材質:
    スチール
  • 仕様1:
    自在車(4輪)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA986D-11 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

900kg リフティングローラー(1組) 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986D-11

1パック

2個入り

417,000( 458,700円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載均等耐荷重:900kg(450kg×2)
・ストローク:127mm
・サイズ:584×317×1229(H)mm
・フェノール樹脂タイヤ:直径127×50mm
・車輪仕様:自在車(4輪)
・重量:72.5kg(セット)
・材質:スチール
・JAN:4518340242029

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

900kg リフティングローラー(1組)の型番EA986D-11のページです。
型番EA986D-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

900kg リフティングローラー(1組)

900kg リフティングローラー(1組)

    6.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

    6.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

      12.0ton トランスポートローラーセット 積載均等耐荷重:6t/1台

      12.0ton トランスポートローラーセット 積載均等耐荷重:6t/1台

        3.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

        3.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

          12.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

          12.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

            12.0ton トランスポートローラーセット 積載均等耐荷重:3t/1台

            12.0ton トランスポートローラーセット 積載均等耐荷重:3t/1台

              1800kg リフティングローラー(油圧式/1組)

              1800kg リフティングローラー(油圧式/1組)

                1000kg リフティングローラー(1組)

                1000kg リフティングローラー(1組)

                  スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)

                  スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)

                    2.5ton トランスポートローラー

                    2.5ton トランスポートローラー

                      900 kg トランスポートローラー

                      900 kg トランスポートローラー

                        運搬用コロ車“マサダローラー ウレタンローラー

                        運搬用コロ車“マサダローラー ウレタンローラー

                          リフター&ローラーセット

                          リフター&ローラーセット

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ダイキ エスコ エスコ マサダ製作所 エスコ
                            通常価格 417,000円 128,110円 170,620円 55,540円 171,750円 166,550円 193,922円 53,850円 94,257円 29,460円 33,890円 65,521円 2,850円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 - - - - - その他 その他 - - - - -
                            均等荷重(kg) 450 - - - - - 900 500 - - - - -
                            積載荷重(Kg) 900 - - - - - 1800 1000 - - - - -
                            重量 72.5kg(セット) - - - - - 88.5kg(セット) 10kg(セット) - - - - -
                            詳細1 フェノール樹脂タイヤ:Φ127×50mm - - - - - - - - - - - -

                            900kg リフティングローラー(1組)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました