(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダクトファン(低騒音)

型番:EA897K-6A
ダクトファン(低騒音) デンセツコウグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
55,824円
税込単価
61,406円

ダクトファン(低騒音)・コード長:2.0m・サーマルプロテクター内蔵

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送風機
  • 電源(V):
    100
  • コード長:
    2.0m
  • 詳細1:
    サーマルプロテクター内蔵

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA897K-6A 解除

Loading...

カタログを表示

EA897K-6Aの仕様・寸法情報

商品タイプ送風機電源(V)100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)17/20電源詳細単相100V・100W
サイズ360(W)×382(D)×380(H)mm重量8.7kg
ファン径200mmコード長2.0m
適合ダクトサイズΦ230詳細1サーマルプロテクター内蔵

型番リスト

型番
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
電源詳細
サイズ
重量
ファン径
適合ダクトサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA897K-6A

17/20
単相100V・100W
360(W)×382(D)×380(H)mm
8.7kg
200mm
Φ230

1個

55,824( 61,406円 )

2日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ダクトファン(低騒音)
・コード長:2.0m
・サーマルプロテクター内蔵

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクトファン(低騒音)の型番EA897K-6Aのページです。
型番EA897K-6Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダクトファン(低騒音)

ダクトファン(低騒音)

    ダクトファン

    ダクトファン

      ダクトファン フレキシブルダクト(風向き上下稼動タイプ)

      ダクトファン フレキシブルダクト(風向き上下稼動タイプ)

        AC115V/250W/φ203mm ダクトブロワー(4.5mダクト付

        AC115V/250W/φ203mm ダクトブロワー(4.5mダクト付

          エスラインファン標準

          エスラインファン標準

            AC100V・180W/450mm 工場扇(壁掛け型)

            AC100V・180W/450mm 工場扇(壁掛け型)

              直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:四角タイプ

              直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:四角タイプ

                直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:丸タイプ

                直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:丸タイプ

                  クロスファン(エアカーテン)ステンレス型

                  クロスファン(エアカーテン)ステンレス型

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ テラル エスコ スイデン スイデン テラル
                    通常価格 55,824円 31,024円 29,830円 88,220円 49,791円 38,805円 176,788円 207,615円 339,701円
                    通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 16日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   5日目~  
                    商品タイプ 送風機 送風機 - 送風機 送風機 - 送風機 送風機 送風機
                    電源(V) 100 100 - その他 100 - 三相200 三相200 200
                    コード長 2.0m 2m 2m 1.8m - - - - -
                    詳細1 サーマルプロテクター内蔵 - 自動復帰型サーマルプロテクター内蔵 - - - - - -

                    ダクトファン(低騒音)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA897K-7A
                    EA897K-8A
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    最大風量
                    (m3/min)(50/60Hz)
                    電源詳細 サイズ 重量 ファン径 適合ダクトサイズ

                    61,951円

                    ( 68,146円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    28/34単相100V・200W390(W)×390(D)×423(H)mm10.5kg250mmΦ280

                    71,503円

                    ( 78,653円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    一部当日出荷可能

                    44/53単相100V・400W440(W)×405(D)×470(H)mm14.5kg288mmΦ320
                    型番
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    最大風量
                    (m3/min)(50/60Hz)
                    電源詳細 サイズ 重量 ファン径 適合ダクトサイズ

                    送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト