(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スペシャルワゴン 固定式/移動式/移動式・パンチングパネル付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スペシャルワゴン 固定式/移動式/移動式・パンチングパネル付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,781円 ~ 118,980円
税込価格
23,959円 ~ 130,878円

【特長】・パンチングパネル付は、フックが標準でついていますので工具の定位置管理...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定134件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
詳細タイプ
段数(段)
棚板仕様
キャビネット
質量(g)
仕様キャスター
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
400
1200
240
グリーン
固定式
3
-
WLD-6M1-□:2個
31200
-

1個

50,741( 55,815円 )

3日目

600
400
1200
240
アイボリー
固定式
3
-
WLD-6S2-□:2個
38600
-

1個

67,701( 74,471円 )

3日目

600
400
1200
240
グリーン
固定式
3
最下段:かぶせ型
WLD-6D1-□:1個
24700
-

1個

35,702( 39,272円 )

3日目

600
400
1200
240
アイボリー
固定式
4
最下段:かぶせ型
-
18400
-

1個

28,363( 31,199円 )

4日目

600
400
1200
240
アイボリー
固定式
3
最下段:かぶせ型
WLD-6M1-□:2個
31200
-

1個

50,741( 55,815円 )

3日目

600
400
1200
240
グリーン
固定式
3
最下段:かぶせ型
WLD-6M1-□:1個
21800
-

1個

35,432( 38,975円 )

4日目

600
400
1200
240
アイボリー
固定式
2
-
WLD-6S2-□:1個、WLD-6D1-□:2個
40300
-

1個

63,717( 70,089円 )

4日目

600
400
1200
240
アイボリー
固定式
3
最下段:かぶせ型
WLD-6S2-□:1個
25500
-

1個

42,421( 46,663円 )

3日目

600
400
1200
240
グリーン
固定式
3
-
WLD-6S2-□:1個、WLD-6M1-□:2個
41300
-

1個

71,008( 78,109円 )

3日目

750
500
900
400
グリーン
固定式
2
-
WLD-7D1-□:2個
40900
-

1個

55,728( 61,301円 )

3日目

750
500
900
400
アイボリー
固定式
3
-
WLD-7D1-□:1個
29500
-

1個

40,075( 44,083円 )

3日目

750
500
900
400
グリーン
固定式
3
-
WLD-7M1-□:2個
38400
-

1個

58,208( 64,029円 )

3日目

750
500
900
400
アイボリー
固定式
3
-
WLD-7M1-□:1個
26000
-

1個

38,368( 42,205円 )

3日目

750
500
900
400
アイボリー
固定式
2
-
WLD-7S2-□:2個
43300
-

1個

73,008( 80,309円 )

3日目

750
500
900
400
グリーン
固定式
3
-
WLD-7S2-□:1個
30700
-

1個

50,855( 55,941円 )

4日目

750
500
900
400
アイボリー
固定式
2
-
WLD-7S2-□:1個、WLD-7D1-□:1個
42100
-

1個

64,368( 70,805円 )

3日目

750
500
900
400
グリーン
固定式
3
-
WLD-7S2-□:1個、WLD-7M1-□:1個
43100
-

1個

68,554( 75,409円 )

3日目

750
500
900
400
グリーン
固定式
2
最下段:かぶせ型
WLD-7D1-□:2個
40900
-

1個

55,728( 61,301円 )

3日目

750
500
900
400
アイボリー
固定式
3
最下段:かぶせ型
WLD-7D1-□:1個
29500
-

1個

40,075( 44,083円 )

3日目

750
500
900
600
グリーン
固定式
3
棚板:かぶせ型、最下段:皿型
-
22800
-

1個

46,858( 51,544円 )

4日目

750
500
900
240
アイボリー
固定式
3
最下段:かぶせ型
-
18100
-

1個

25,493( 28,042円 )

4日目

750
500
900
400
グリーン
固定式
3
最下段:かぶせ型
WLD-7M1-□:2個
38400
-

1個

58,208( 64,029円 )

3日目

750
500
900
400
グリーン
固定式
-
-
WLD-7M1-□:4個、WLD-7D1-□:1個
70000
-

1個

107,648( 118,413円 )

3日目

750
500
900
400
アイボリー
固定式
3
最下段:かぶせ型
WLD-7M1-□:1個
26000
-

1個

40,055( 44,061円 )

4日目

750
500
900
400
アイボリー
固定式
2
-
WLD-7M1-□:1個、WLD-7D1-□:1個
32800
-

1個

48,128( 52,941円 )

3日目

750
500
900
400
アイボリー
固定式
2
最下段:かぶせ型
WLD-7S2-□:2個
43300
-

1個

73,008( 80,309円 )

3日目

750
500
900
400
グリーン
固定式
-
-
WLD-7S2-□:2個、WLD-7M1-□:3個
75900
-

1個

118,720( 130,592円 )

3日目

750
500
900
400
グリーン
固定式
3
最下段:かぶせ型
WLD-7S2-□:1個
30700
-

1個

48,715( 53,587円 )

3日目

750
500
900
400
グリーン
固定式
2
-
WLD-7S2-□:1個、WLD-7D1-□:1個
37500
-

1個

61,045( 67,150円 )

4日目

750
500
900
400
アイボリー
固定式
3
-
WLD-7S2-□:1個、WLD-7M1-□:1個
42100
-

1個

62,660( 68,926円 )

3日目

750
500
900
400
アイボリー
固定式
2
最下段:かぶせ型
WLD-7S2-□:1個、WLD-7D1-□:1個
42100
-

1個

67,197( 73,917円 )

4日目

750
500
900
400
グリーン
固定式
2
最下段:かぶせ型
WLD-7S2-□:1個、WLD-7M1-□:1個
38600
-

1個

65,414( 71,955円 )

4日目

750
500
900
400
グリーン
固定式
-
-
WLD-7S2-□:1個、WLD-7M1-□:1個、WLD-7D1-□:1個
65800
-

1個

99,861( 109,847円 )

3日目

750
500
899
320(自重を含む)
アイボリー
移動式
2
最下段:皿型
WLD-7D1-□:2個
46200
100φゴム(ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶ)

1個

70,027( 77,030円 )

3日目

750
500
899
320(自重を含む)
グリーン
移動式
3
最下段:皿型
WLD-7D1-□:1個
34900
100φゴム(ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶ)

1個

54,373( 59,810円 )

3日目

750
500
899
320(自重を含む)
アイボリー
移動式
2
最下段:皿型
WLD-7M1-□:2個
39200
100φゴム(ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶ)

1個

66,614( 73,275円 )

3日目

750
500
899
320(自重を含む)
グリーン
移動式
3
最下段:皿型
WLD-7M1-□:1個
31400
100φゴム(ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶ)

1個

52,666( 57,933円 )

3日目

750
500
899
320(自重を含む)
グリーン
移動式
2
最下段:皿型
WLD-7S2-□:2個
48600
100φゴム(ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶ)

1個

87,307( 96,038円 )

3日目

750
500
899
320(自重を含む)
アイボリー
移動式
3
最下段:皿型
WLD-7S2-□:1個
36100
100φゴム(ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶ)

1個

65,781( 72,359円 )

4日目

750
500
899
320(自重を含む)
グリーン
移動式
2
最下段:皿型
WLD-7S2-□:1個、WLD-7D1-□:1個
47400
100φゴム(ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶ)

1個

82,124( 90,336円 )

4日目

750
500
899
320(自重を含む)
アイボリー
移動式
2
最下段:皿型
WLD-7S2-□:1個、WLD-7M1-□:1個
43900
100φゴム(ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶ)

1個

80,343( 88,377円 )

4日目

750
500
1199
320(自重を含む)
グリーン
移動式
3
最下段:皿型
WLD-7D1-□:1個
36300
100φゴム(ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶ)

1個

57,200( 62,920円 )

3日目

750
500
1199
320(自重を含む)
アイボリー
移動式
3
最下段:皿型
WLD-7M1-□:2個
45200
100φゴム(ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶ)

1個

78,644( 86,508円 )

4日目

750
500
1199
320(自重を含む)
グリーン
移動式
3
最下段:皿型
WLD-7M1-□:1個
32800
100φゴム(ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶ)

1個

55,493( 61,042円 )

3日目

750
500
1199
320(自重を含む)
アイボリー
移動式
3
最下段:皿型
WLD-7S2-□:1個
37500
100φゴム(ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶ)

1個

68,732( 75,605円 )

4日目

750
500
870
320(自重を含む)
アイボリー
移動式
2
-
WLD-7D1-□:2個
51100
100φゴム(ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶ)

1個

75,845( 83,430円 )

3日目

750
500
870
320(自重を含む)
グリーン
移動式
3
-
WLD-7D1-□:1個
39700
100φゴム(ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶ)

1個

60,192( 66,211円 )

3日目

750
500
870
320(自重を含む)
アイボリー
移動式
3
-
WLD-7M1-□:2個
48600
100φゴム(ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶ)

1個

81,768( 89,945円 )

4日目

750
500
870
320(自重を含む)
グリーン
移動式
3
-
WLD-7M1-□:1個
36200
100φゴム(ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶ)

1個

61,055( 67,161円 )

4日目

750
500
870
320(自重を含む)
グリーン
移動式
2
-
WLD-7S2-□:2個
53500
100φゴム(ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶ)

1個

93,125( 102,438円 )

3日目

750
500
870
320(自重を含む)
アイボリー
移動式
3
-
WLD-7S2-□:1個
40900
100φゴム(ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶ)

1個

68,832( 75,715円 )

3日目

750
500
870
320(自重を含む)
グリーン
移動式
2
-
WLD-7S2-□:1個、WLD-7D1-□:1個
52300
100φゴム(ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶ)

1個

84,485( 92,934円 )

3日目

750
500
870
320(自重を含む)
アイボリー
移動式
2
-
WLD-7S2-□:1個、WLD-7M1-□:1個
48500
100φゴム(ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶ)

1個

86,417( 95,059円 )

4日目

750
500
870
320(自重を含む)
アイボリー
移動式
-
-
WLD-7M1-□:3個、WLD-7D1-□:1個
67800
100φゴム(ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶ)

1個

107,925( 118,718円 )

3日目

750
500
870
320(自重を含む)
グリーン
移動式
2
-
WLD-7M1-□:1個、WLD-7D1-□:1個
43000
100φゴム(ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶ)

1個

68,246( 75,071円 )

3日目

750
500
870
320(自重を含む)
グリーン
移動式
-
-
WLD-7S2-□:2個、WLD-7M1-□:2個
73700
100φゴム(ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶ)

1個

118,980( 130,878円 )

3日目

750
500
870
320(自重を含む)
アイボリー
移動式
2
-
WLD-7S2-□:1個、WLD-7D1-□:1個
47700
100φゴム(ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶ)

1個

78,592( 86,451円 )

3日目

750
500
870
320(自重を含む)
グリーン
移動式
2
-
WLD-7S2-□:1個、WLD-7M1-□:1個
44200
100φゴム(ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶ)

1個

80,264( 88,290円 )

4日目

750
500
870
320(自重を含む)
アイボリー
移動式
-
-
WLD-7S2-□:1個、WLD-7D1-□:2個
63600
100φゴム(ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶ)

1個

104,539( 114,993円 )

4日目

750
500
1170
320(自重を含む)
グリーン
移動式
3
-
WLD-7D1-□:2個
57000
100φゴム(ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶ)

1個

88,281( 97,109円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネル付は、フックが標準でついていますので工具の定位置管理ができます。
・キャスター付は取っ手がついたワゴンです。
・キャスター取り付けの最下段を除き、補強なしの棚板は皿型・かぶせ型両方で取付が可能です。
・中間棚板の位置は50mmピッチで移動できるワゴンです。
・粉体塗装
・組立目安:1人50分

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペシャルワゴン 固定式/移動式/移動式・パンチングパネル付

スペシャルワゴン 固定式/移動式/移動式・パンチングパネル付

    ワゴン用天板

    ワゴン用天板

      ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板・1段引出し付)

      ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板・1段引出し付)

        コンビニワゴン 奥行400mm・500mm

        コンビニワゴン 奥行400mm・500mm

          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 29.9kg

          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 29.9kg

            コンビニワゴン(コボレ止め付き)WCF・WCLF・WCWFシリーズ

            コンビニワゴン(コボレ止め付き)WCF・WCLF・WCWFシリーズ

              パワフルワゴン スチール製 粉体塗装

              パワフルワゴン スチール製 粉体塗装

                ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200固定式 21.8kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200固定式 21.8kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 60.3kg グリーン

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 60.3kg グリーン

                    スーパーワゴン(引出し付)

                    スーパーワゴン(引出し付)

                      ツールワゴン ドルフィン(ウレタンキャスター・1段引出し付)

                      ツールワゴン ドルフィン(ウレタンキャスター・1段引出し付)

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 23.7kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 23.7kg

                          ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板付)

                          ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板付)

                            メーカー 山金工業 サカエ トラスコ中山 山金工業 山金工業 山金工業 大阪製罐 山金工業 山金工業 サカエ トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山
                            通常価格 21,781円 16,847円 103,157円 12,112円 54,997円 18,432円 29,395円 36,822円 96,690円 54,093円 50,400円 45,623円 54,050円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   1日目~   3日目~   3日目   3日目~   8日目   3日目   4日目   3日目   1日目~   3日目   1日目~  

                            スペシャルワゴン 固定式/移動式/移動式・パンチングパネル付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました