(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツキャビネット 奥行250mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーツキャビネット 奥行250mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,547円 ~ 111,579円
税込価格
27,002円 ~ 122,737円

小さな部品の収納/整理用パーツキャビネット【特長】・引出しの前部に傾斜が付いて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 奥行 (mm):
    250

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

パーツキャビネットの詳細例

PK-403N 商品イメージ

PK-403N 商品イメージ

PK-403CN 商品イメージ

PK-403CN 商品イメージ

PK-806N 商品イメージ

PK-806N 商品イメージ

PK-806CN 商品イメージ

PK-806CN 商品イメージ

パーツキャビネットの仕様例

PK-403N/ PK-403CN

型番引出し組合せ引出し個数サイズ(W×D×H)質量(kg)
PK-403N小のみ小12個449×250×297mm8.9
PK-403CN大小コンビ小8個、大2個8.9

PK-806N/PK-806CN

型番引出し組合せ引出し個数サイズ(W×D×H)質量(kg)
PK-806N小のみ小48個898×250×540mm29.3
PK-806CN大小コンビ小24個、大12個29.3

パーツキャビネットの寸法

部品ケース(小)

 

(単位:mm)

 

部品ケース(小) 寸法図

部品ケース(小) 寸法図

部品ケース(大)

 

(単位:mm)

 

部品ケース(大) 寸法図

部品ケース(大) 寸法図

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
高さ (mm)
引出し数量
付属品
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
345
540
小18個
引出し1個当り2枚付
12700

1個

31,793( 34,972円 )

4日目

449
297
小8個・大2個
-
8900

1個

24,547( 27,002円 )

3日目

449
297
小12個
-
8900

1個

24,547( 27,002円 )

3日目

449
540
小12個・大6個
-
15000

1個

36,442( 40,086円 )

4日目

449
540
小24個
-
15500

1個

34,408( 37,849円 )

4日目

449
880
小20個・大10個
-
24700

1個

55,122( 60,634円 )

3日目

449
880
小40個
-
24700

1個

56,012( 61,613円 )

4日目

898
297
小16個・大4個
-
16700

1個

36,273( 39,900円 )

3日目

898
297
小24個
-
16700

1個

36,273( 39,900円 )

3日目

898
540
小24個・大12個
-
29300

1個

55,774( 61,351円 )

3日目

898
540
小48個
-
29300

1個

68,317( 75,149円 )

4日目

898
880
小40個・大20個
-
46400

1個

89,067( 97,974円 )

3日目

898
880
小80個
-
46600

1個

111,579( 122,737円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小さな部品の収納/整理用パーツキャビネット
【特長】
・引出しの前部に傾斜が付いており、収納物が取り出し易い仕様
・引出し前部の傾斜や仕切り板で収納物を仕分けが可能
・本体の凸凹加工により積み重ねてもズレが生じない仕様
【用途】
・細かな部品や多品種の保管管理に使用

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーツキャビネット 奥行250mm

パーツキャビネット 奥行250mm

    パーツケース

    パーツケース

      引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口553mm

      引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口553mm

        引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口854mm

        引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口854mm

          引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口1037mm

          引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口1037mm

            パーツキャビネット 間口 (mm) 295・308

            パーツキャビネット 間口 (mm) 295・308

              バンラックケース D型・E型

              バンラックケース D型・E型

                バンラックケース A型

                バンラックケース A型

                  引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mm

                  引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mm

                    引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口592mm

                    引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口592mm

                      トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口854mm

                      トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口854mm

                        ハニーケース用オプション キャスターベース

                        ハニーケース用オプション キャスターベース

                          グランデケース

                          グランデケース

                            メーカー 山金工業 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 24,547円 23,138円 21,974円 36,025円 38,324円 2,421円 17,545円 24,992円 31,127円 31,377円 32,114円 15,622円 61,775円
                            通常出荷日 3日目~   8日目   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 引出し - 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し
                            奥行 (mm) 250 238 307 307 307 130 - - 307 307 307 - -

                            パーツキャビネット 奥行250mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました