(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KS-22のこ刃(32山)10枚入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KS-22のこ刃(32山)10枚入り

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,284円
税込単価
8,012円

10枚入りの鉄製のKS-22専用のこ刃になります。刃形状は32山です。

詳細情報を確認する

  • 本体・関連商品:
    関連商品
  • 全長(mm):
    96
  • JANコード:
    4560246021536
  • トラスココード:
    828-3603
  • 質量(g):
    45.000
  • 材質1:
  • 適合機種:
    KS-22
  • 内容:
    10枚入り
  • 品名:
    KS-22のこ刃(32山)10枚入り

型番

Z321321 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z321321

1個

7,284( 8,012円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

10枚入りの鉄製のKS-22専用のこ刃になります。
刃形状は32山です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KS-22のこ刃(32山)10枚入りの型番Z321321のページです。
型番Z321321に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KS-22のこ刃(32山)10枚入り

KS-22のこ刃(32山)10枚入り

    KS-35のこ刃(32山)10枚入り

    KS-35のこ刃(32山)10枚入り

      ミニメカニカルソー用替刃

      ミニメカニカルソー用替刃

        信濃機販 エアソー用替刃

        信濃機販 エアソー用替刃

          メカニカル・ソー用替刃

          メカニカル・ソー用替刃

            エアソー 替刃

            エアソー 替刃

              エアーソーブレード 鉄工用 標準刃32山 No.ASB-32

              エアーソーブレード 鉄工用 標準刃32山 No.ASB-32

                ヤスリ

                ヤスリ

                  エアーソーブレード 鉄工用 超厚刃24山 No.ASB-24H

                  エアーソーブレード 鉄工用 超厚刃24山 No.ASB-24H

                    エアーソーブレード 鉄工用 超厚刃32山

                    エアーソーブレード 鉄工用 超厚刃32山

                      ノコ刃

                      ノコ刃

                        エアソー用替刃(バイメタル製)

                        エアソー用替刃(バイメタル製)

                          エアーソー替刃

                          エアーソー替刃

                            メーカー 空研 空研 信濃機販 信濃機販 信濃機販 日本ニューマチック工業 ベッセル コンパクトツール ベッセル ベッセル MASTER トラスコ中山 ミスミ
                            通常価格 7,284円 10,100円 6,060円 5,890円 9,980円 450円 368円 1,770円 420円 368円 2,779円 3,961円 1,564円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体・関連商品 関連商品 関連商品 - - - 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - 関連商品
                            全長(mm) 96 90 - - - - - - - - - 90 -
                            JANコード 4560246021536 4560246021543 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 828-3603 828-3604 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 45.000 45.000 - - - - - - - - - - -

                            KS-22のこ刃(32山)10枚入りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアーソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました