(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空研 5インチグリーンパッドマジック用穴なしハード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空研 5インチグリーンパッドマジック用穴なしハード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,600円
税込単価
5,060円

【特長】・デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。【用途】・サンディング...

詳細情報を確認する

型番

Z3030561BH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z3030561BH

1個

4,600( 5,060円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。
【用途】
・サンディングペーパーマジック付貼り付け用。
・DAM-055SBとKDM-055SB共用。
・サンディング用マジックペーパー張付け用。
・DAC-056BとDAM-05AB共用。
・サンディング用マジックペーパー貼り付け用。
・DAC-056SBとDAM-05ASB共用。
【商品仕様】
・サイズ(mm):125
・全長(mm):123
・摘要:マジックタイプ穴なし
・品名:5インチグリーンパッドマジック用穴なしハード
・適合機種:DAC-056B
・色:グリーン
・全長(mm):123
・パッドサイズ直径(mm):123
・JANコード:4560246021994
・トラスココード:828-3600
・質量:106g
【材質/仕上】
・発泡ウレタン
・ベルクロ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空研 5インチグリーンパッドマジック用穴なしハードの型番Z3030561BHのページです。
型番Z3030561BHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空研 5インチグリーンパッドマジック用穴なしハード

空研 5インチグリーンパッドマジック用穴なしハード

    空研 グリーンパッド 穴あき マジックタイプ

    空研 グリーンパッド 穴あき マジックタイプ

      空研 5インチブルーパッドマジック用穴あき

      空研 5インチブルーパッドマジック用穴あき

        SI 125φマジックパッド 穴有り

        SI 125φマジックパッド 穴有り

          SI 125φマジックパッド 穴なし リベットタイプ

          SI 125φマジックパッド 穴なし リベットタイプ

            SI 125φマジックパッド 穴なし

            SI 125φマジックパッド 穴なし

              SI 75×110mmマジックパッド 穴なし

              SI 75×110mmマジックパッド 穴なし

                SI 125パイ クッションパッド穴なし (5個入)

                SI 125パイ クッションパッド穴なし (5個入)

                  メーカー 空研 空研 空研 信濃機販 信濃機販 信濃機販 信濃機販 信濃機販
                  通常価格 4,600円 4,600円 4,461円 4,295円 4,025円 4,522円 3,700円 5,200円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  種類 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 - その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品

                  空研 5インチグリーンパッドマジック用穴なしハードのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました