(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホゴマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホゴマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,493円
税込単価
4,942円

【特長】・裏面にクッション材が付いていますの緩衝性が有り、小石や砂などの擦り傷...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    2
  • トラスココード:
    868-3818
  • 長さ(m):
    30
  • JANコード:
    4560191701101
  • 質量(g):
    2600
  • 材質1:
    表面ポリエチレンフィルム(ブルー)+裏面発泡ポリエチレン

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YS008

1個

4,493( 4,942円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面にクッション材が付いていますの緩衝性が有り、小石や砂などの擦り傷から床材を守ります。
・非常に軽いので持ち運びに便利です。
・材木等の梱包材としても利用されています。
【用途】
・建築・引越し現場の床・廊下・梱包に。
・選挙投票所の床養生に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホゴマットの型番YS008のページです。
型番YS008に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホゴマット

ホゴマット

    養生ブルーマット 30m巻×1.5mm厚

    養生ブルーマット 30m巻×1.5mm厚

      ブルーガード

      ブルーガード

        エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック

        エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック

          エムエフ 養生シート

          エムエフ 養生シート

            積水 養生シートL・Lタイプ 1000X50M

            積水 養生シートL・Lタイプ 1000X50M

              MF エンビシート(黒)0.3

              MF エンビシート(黒)0.3

                養生シート 大地シート

                養生シート 大地シート

                  ナイロン不織布シート

                  ナイロン不織布シート

                    仮設マットラクラクロードマット  (歩行者マット)

                    仮設マットラクラクロードマット (歩行者マット)

                      エムエフ楽貼

                      エムエフ楽貼

                        養生クッションシート

                        養生クッションシート

                          片段PEクロス

                          片段PEクロス

                            メーカー エムエフ アイリスオーヤマ エムエフ エムエフ エムエフ 積水化学工業 エムエフ エムエフ トラスコ中山 つくし工房 エムエフ エムエフ エムエフ
                            通常価格 4,493円 3,014円 12,247円 33,846円 3,443円 3,136円 7,270円 3,657円 16,791円 15,593円 6,344円 6,300円 4,248円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   14日目   4日目   4日目  
                            ブルー ブルー ブルー ブラック その他 その他 ブラック その他 - グリーン その他 - その他
                            厚さ(mm) 2 1.5 3 - - - 0.3 0.15 0.4(参考値) 9.5 0.14 - -
                            トラスココード 868-3818 - 785-4021 - - - 785-4048 355-4741 - - - 145-8305 148-2107
                            長さ(m) 30 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4560191701101 - 4560191701156 - - - 4560191700678 4560191707547 - - - 4560191709978 4560191701033

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました