(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CHINO 速感形測温抵抗体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CHINO 速感形測温抵抗体

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,943円
税込単価
23,037円

【特長】・高精度Pt100センサーのため、より正確な温度の計測を目的とした場合...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~300
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • JANコード:
    4562208233216
  • トラスココード:
    838-2582
  • 質量(g):
    134.400
  • 材質1:
    グリップ:ABS樹脂
  • 材質2:
    保護管部:SUS316

(i)ご注意

  • 計器接続時の極性にご注意ください。 

型番

YR520-123 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YR520-123

1個

20,943( 23,037円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度Pt100センサーのため、より正確な温度の計測を目的とした場合に適します。
【用途】
・MCシリーズ温度計用センサー。
【商品仕様】
・測定範囲(℃):-50~300℃
・抵抗素子:Pt100
・保護管長(mm):150
・応答時間(秒):約2.3(攪拌水中90%応答)
・許容差:JISクラスA
・JANコード:4562208233216
・トラスココード:838-2582
・質量:134.4g
【材質/仕上】
・グリップ:ABS樹脂
・保護管部:SUS316

(i)ご注意

  • 計器接続時の極性にご注意ください。 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CHINO 速感形測温抵抗体の型番YR520-123のページです。
型番YR520-123に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CHINO 速感形測温抵抗体

CHINO 速感形測温抵抗体

    汎用形測温抵抗体

    汎用形測温抵抗体

      針状形T熱電対

      針状形T熱電対

        調理用温度計 JCシリーズ

        調理用温度計 JCシリーズ

          デジタル温度計用センサー LK-300S

          デジタル温度計用センサー LK-300S

            二重管アルコール温度計 0~100℃ 300㎜

            二重管アルコール温度計 0~100℃ 300㎜

              ステンレス(SUS316)保護管付センサ TR-5220

              ステンレス(SUS316)保護管付センサ TR-5220

                オーガスト乾湿計 検定なし 1/2

                オーガスト乾湿計 検定なし 1/2

                  表面センサー

                  表面センサー

                    アルコール棒状温度計

                    アルコール棒状温度計

                      デジタル温度計用 オプションセンサ

                      デジタル温度計用 オプションセンサ

                        メーカー チノー チノー チノー アズワン 三商 三商 アズワン アズワン タスコ 三商 アズワン
                        通常価格 20,943円 22,641円 12,470円 960円 9,700円 3,600円 6,000円 12,410円 9,292円 1,910円 10,400円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   1日目~   2日目   2日目   1日目   19日目   2日目   2日目   7日目~  
                        商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー - - - - - 熱感知センサー 棒状温度計 -
                        測定温度範囲(℃) -50~300 -50~300 - - - - - - -50~200 - -
                        防滴・防水機能 なし なし なし - - - - - - - -
                        JANコード 4562208233216 - - - - - - - - - -
                        トラスココード 838-2582 838-5130 - - - - - - - - -

                        CHINO 速感形測温抵抗体のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました