(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

壁用養生材 ぬりかべ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

壁用養生材 ぬりかべ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,098円
税込単価
4,508円

【特長】・立て掛けるだけでテープが不要です。・ボードは半折り式なのでコンパクト...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YO016

103-9279

1個

4,098( 4,508円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立て掛けるだけでテープが不要です。
・ボードは半折り式なのでコンパクトに収納できます。
・平壁用・角用兼用として使えます。
・ボードに接続機能があるのでテープを用いずに繋げることが出来ます。
・折り曲げ部分を補強しているので繰り返し使用可能です。
・オリジナルでカッティング用シートや印刷での文字入れが可能です。
【用途】
・屋内外の壁・角養生に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

壁用養生材 ぬりかべの型番YO016のページです。
型番YO016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

壁用養生材 ぬりかべ

壁用養生材 ぬりかべ

    養生シート ダイヤステップサポート

    養生シート ダイヤステップサポート

      MF パレットスペーサーPS1460

      MF パレットスペーサーPS1460

        MF パレットスペーサーPS1240

        MF パレットスペーサーPS1240

          ユニット ラミダン(養生シート)10枚組 ポリプロピレン 910X1820

          ユニット ラミダン(養生シート)10枚組 ポリプロピレン 910X1820

            ラミダン 養生シート ミナフォーム

            ラミダン 養生シート ミナフォーム

              ワニ印 PP発泡・階段養生カバー スリム階段 ブルー 14枚入り

              ワニ印 PP発泡・階段養生カバー スリム階段 ブルー 14枚入り

                養生シート ミナダン

                養生シート ミナダン

                  吸水ウレタン

                  吸水ウレタン

                    クボタケミックス スーパージュライト ハーフL 455ミリX1820ミリ 厚み1

                    クボタケミックス スーパージュライト ハーフL 455ミリX1820ミリ 厚み1

                      456×323×325mmプラダンボックス(マジックテープ付)

                      456×323×325mmプラダンボックス(マジックテープ付)

                        天然アメゴムシート

                        天然アメゴムシート

                          白ゴムシート

                          白ゴムシート

                            メーカー エムエフ 日大工業 エムエフ エムエフ ユニット 酒井化学工業 日大工業 酒井化学工業 エムエフ クボタケミックス エスコ 和気産業 和気産業
                            通常価格 4,098円 14,383円 7,880円 5,131円 11,838円 1,023円 6,729円 476円 1,025円 12,820円 4,020円 2,284円 253円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   5日目   6日目   2日目   1日目   1日目~   5日目   8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート - 養生シート - - - - 養生シート
                            形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ - - - - シートタイプ
                            グリーン グリーン グレー グレー ブルー ブルー ブルー - ホワイト - - - ホワイト
                            厚さ(mm) 5 2.5 60 40 3.5 3.5 3 - - - - 3 3
                            JANコード 4560191701606 - 4560191704874 4560191704850 - - - - - - - - -

                            壁用養生材 ぬりかべのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました