(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

枠養生材UFOワイド ワイドタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

枠養生材UFOワイド ワイドタイプ【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,631円
税込単価
2,894円

【特長】・ワンタッチ施工のためテープ止めの必要がなく、手軽に使用できます。・柔...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    卷きタイプ
  • 色:
  • トラスココード:
    785-3866
  • JANコード:
    4560191705574
  • 質量(g):
    300.000
  • 材質1:
    発泡ポリエチレン
  • 厚さ(mm):
    10
  • 長さ(m):
    1.8
  • 幅(mm):
    180~230

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YH020

1パック

2個入り

2,631( 2,894円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ施工のためテープ止めの必要がなく、手軽に使用できます。
・柔らかな発泡ポリエチレンで様々な箇所を養生できます。
・復元力があるので、何度も繰り返し使用できます。
・カッターで簡単にカットできます。
【用途】
・柱や単管、H鋼など危険箇所に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

枠養生材UFOワイド ワイドタイプの型番YH020のページです。
型番YH020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

枠養生材UFOワイド ワイドタイプ

枠養生材UFOワイド ワイドタイプ

    枠養生材 UFO

    枠養生材 UFO

      丸型養生竹 千代丸

      丸型養生竹 千代丸

        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm イエロー

        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm イエロー

          安心クッション(L字型)特大 1本入り

          安心クッション(L字型)特大 1本入り

            IRIS エアリー敷き布団

            IRIS エアリー敷き布団

              エコクッション

              エコクッション

                大洋 ラバー製 ホイールチョック P-6-S

                大洋 ラバー製 ホイールチョック P-6-S

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm イエロー

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm イエロー

                    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラウン

                    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラウン

                      安心クッション はさみこみ型 コーナー用

                      安心クッション はさみこみ型 コーナー用

                        メーカー エムエフ エムエフ エムエフ カーボーイ トラスコ中山 アイリスオーヤマ エムエフ 大洋製器工業 カーボーイ カーボーイ トラスコ中山
                        通常価格 2,631円 1,475円 1,661円 280円 2,506円 22,763円 345円 3,096円 170円 170円 197円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   5日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                        取付方法 卷きタイプ 卷きタイプ 卷きタイプ - 貼付タイプ - - - - - 貼付タイプ
                        - - - - - オレンジ - - -
                        トラスココード 785-3866 - 355-4619 - - - - - - - -
                        JANコード 4560191705574 - 4560191705642 - - - - - - - -
                        質量(g) 300.000 - 140.000 - - - - - - - -

                        枠養生材UFOワイド ワイドタイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました